KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
최소 공급 저항 VSUPPLY_min이 있는 상황에서 피크 전류 한도 보호 기능이 촉발되고 최대 출력 전원, POUT_total이 공급되는 것을 막을 수 있도록 전류 감지 저항을 선택합니다. 구성품 허용 오차와 레귤레이터의 비효율성으로 인해 피크 전류 한도는 변압기 1차 권선의 계산된 피크 전류보다 약간 높게 설정됩니다. 20%~30%(MI_LIMIT=0.2-0.3) 정도 마진이 좋은 출발점입니다. Equation9를 사용해 원하는 피크 스위치 전류 한도값을 계산합니다. 이 설계 예에서는 MI_LIMIT가 30%로 선택됩니다.

올바른 전류 감지 저항을 선택하는 것은 반복적인 프로세스입니다. 첫 번째 단계는 외부 기울기 보상이 필요 없다는 가정(RSL = 0 Ω) 하에 최대 전류 감지 저항값을 계산하는 것입니다. 최대 전류 감지 저항값은 Equation10를 사용해 선택합니다.

여기서
외부 기울기 보상이 필요하지 않다고 가정하면 전류 감지 저항 값은 Equation11을 사용하여 계산됩니다.

여기서
계산된 RS_wo_sl 저항 값이 RS_MAX 저항 값보다 작은 경우 현재 감지 저항 값(RS)에 대해 RS_wo_sl이 선택됩니다. 계산된 RS_wo_sl 저항 값이 계산된 RS_MAX 저항 값보다 큰 경우 전류 감지 저항 값을 줄이거나 외부 기울기 보상을 추가하는 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
RSL을 0이 아닌, 1kΩ 미만 값으로 설정하여 외부 기울기 보상을 추가합니다. 외부 기울기 보상이 필수인 애플리케이션의 경우 Equation12를 사용하여 RS를 계산합니다.


RSL은 Equation13를 사용하여 계산됩니다.

여기서
계산된 RSL 값이 음수인 경우 내부 기울기 보상은 적절하며 추가적인 기울기 보상은 필요하지 않습니다. 계산된 RSL 값이 최대값 1kΩ를 초과하는 경우 감지된 전류의 하향 기울기를 줄여야 합니다. 1차 권선 전류의 하향 기울기를 줄이려면 LM의 차 권선 인덕턴스 값을 증가시켜야 합니다. 1차 권선 인덕턴스 값이 변경되면 전류 감지 저항 계산을 재실행해야 합니다.
이 설계 절차에 따라, 전류 감지 저항 값은 20mΩ(RS)로 선택되어 있으며, 이는 Equation14의 계산된 값에 가장 가까운 표준 저항 값입니다. 외부 기울기 보상은 필요하지 않으며 RSL은 0Ω으로 선택됩니다. 변압기 1차 권선의 피크 전류 한도는 Equation14를 사용해 계산합니다.

여기서
변압기 1차 권선의 피크 전류 한도는 추가되는 기울기 보상이 없기 때문에 공급 전압에 관계 없이 일정합니다. 변압기 1차 권선의 포화 정격 전류는 6A이며, 이는 선택된 RS 값 20mΩ에 적절합니다.