KOKT005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. OTG USB 애플리케이션의 기존 구현
  4. OTG(On-the-go) 작동
  5. 절연 OTG의 구현
  6. ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연
  7. 시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)
  8. 시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈
  9. 데모
  10. 휴대전화를 노트북에 연결
  11. 10휴대전화를 USB 드라이브에 연결
  12. 11요약

데모

이어지는 세그먼트에서는 ISOUSB211EVM 평가 모듈을 사용한 OTG의 구현을 보여줍니다.

어느 방향으로든 A형 장치에서 B형 장치로 전력이 공급되는 것을 시연하기 위해 SN6505EVM을 추가 도입했습니다.