KOKY045A October   2023  – March 2024 RM57L843

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   기능 안전 준수 정의
  5.   기능 안전 시스템 설계의 두 가지 속성
  6.   기능적으로 안전한 모터 제어 및 구동 시스템을 설계하는 권장 접근 방식
  7.   TI가 기능적으로 안전한 시스템을 설계하는 데 도움을 주는 방법

TI가 기능적으로 안전한 시스템을 설계하는 데 도움을 주는 방법

TI의 제품 포트폴리오는 모터 드라이버와 게이트 드라이버부터 C2000™Arm® Cortex® 기반 MCU(예: AM2434BSDFHIALVR)를 비롯한 독점 CPU 아키텍처를 기반으로 하는 MCU까지 다양합니다. 이러한 제품에는 고급 진단 기능과 온칩 감지 주변 장치가 있어 시스템 가동 중지 시간을 최소화하는 동시에 오류를 빠르게 감지하고 이에 대응할 수 있으며, 산업 환경에서는 공장 생산성을 높입니다.

기능적으로 안전한 설계에 가장 효과적인 장치를 찾을 수 있도록 TI는 기능적으로 안전한 애플리케이션에 사용하기에 적합한 세 가지 제품 카테고리를 정의했습니다. 바로 TI 기능 안전 가능, TI 기능 안전 품질 관리, TI 기능 안전 준수입니다. (TI의 모터 드라이버, 게이트 드라이버 및 MCU는 일반적으로 TI 기능 안전 준수 제품입니다.)

TI는 IEC 61508 및 ISO 26262의 체계적 기능 준수 권장 사항을 충족하기 위해 이러한 제품을 설계 및 제작하여 안전하고 안정적인 모터 제어 및 구동 시스템을 구축할 수 있도록 합니다. TI는 FMEDA(오류 모드, 영향 및 진단 분석), 기능 안전 매뉴얼 및 안전 진단 라이브러리(해당하는 경우)로 각 장치를 지원하며 TI.com에서 또는 요청에 따라 시스템 및 서브시스템 기능 안전 개념 보고서를 제공합니다. TI MCU의 기능 안전 매뉴얼에서는 SEooC를 상황에 맞게 살펴보고 애플리케이션 예시에 대해 가능한 오류 그룹을 간략하게 설명합니다.

설계 리소스의 예로는 TUEV에서 평가한 산업용 드라이브용 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계(IEC 61800-5-2)의 TÜV SÜD에서 평가한 산업용 드라이브용 STO 모듈이 있습니다. www.ti.com/technologies/functional-safety.html에서 TI의 기능 안전 제품에 대해 자세히 알아보고 설계 리소스를 확인하십시오.

TI는 ISO 26262 SEooC 및 IEC 61508 준수 항목과 TI 제품이 사용되는 기능적으로 안전한 시스템 유형에 대한 경험을 갖고 있습니다. 물론 이러한 이점을 실현하려면 의도된 기능과 안전 기능을 모두 개발하는 데 필요한 복잡한 요구 사항의 균형을 맞춰야 합니다.