KOKY049 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   새로운 USB-C 애플리케이션을 위한 배터리 충전
  5.   휴대용 발전소의 충전 및 방전 최적화
  6.   태양광 애플리케이션을 위한 배터리 충전
  7.   배터리 충전기 애플리케이션 다양화
  8.   결론
  9.   참고 문헌
소비자는 자신의 장치를 더욱 편리하게 충전할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 올바른 배터리 충전기를 사용하여 설계하면 엔지니어가 양방향 및 태양광 충전과 같은 새로운 기술을 활용하여 소비자에게 최고의 충전 환경을 제공하는 충전식 장치를 구축할 수 있습니다.

배터리 구동 전자 제품의 증가와 함께, 소비자는 더 편리한 충전 방법을 찾고 있습니다. 집 주인이 문을 수리해야 하는데 무선 드릴의 배터리가 충전되지 않는 경우 드릴의 전원 어댑터를 찾을 수 없으면 시간이 훨씬 더 걸립니다.

제품에 전용 전원 어댑터가 있던 한 가지 이유는 배터리 충전기 입력이 지원할 수 있는 입력 전원 범위를 제공하기 위해서였습니다. 그러나 배터리 충전기 통합 회로(IC) 입력이 전원 공구를 충전하기 위한 일반적인 가정용 어댑터(예: 랩톱 USB Type-C® 코드)를 지원할 수 있다면 어떨까요?

배터리 구동 전자 제품의 증가에 따라 안정적이고 휴대형의 백업 전원도 필요했습니다. 캠핑족이 별빛 아래에서 영화를 보고 싶다면, 백업 배터리를 낮에 충전하는 시스템을 설계해 밤에도 백업 배터리로 전자제품이 구동될 수 있도록 하면 편리할 것이다. 태양광 전원으로 충전할 수 있는 휴대용 발전소를 설계할 수 있다면 어떨까요?

이러한 상황은 매우 다른 배터리 충전 시나리오이지만, 다양한 배터리 충전 애플리케이션을 위해 시스템을 만들 수 있는 설계 문제를 완화하는 일반적인 방법이 있습니다.

Charles Harthan

Product Marketing Engineer

Battery Charging Products