KOKY050 January   2024 BQ79731-Q1 , DRV3901-Q1 , DRV3946-Q1 , TPSI2140-Q1 , TPSI3050-Q1

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   파워트레인을 도메인 및 구역 제어로 진화
  5.   BMS 내에서 지능을 구현하는 기술: MCU
  6.   BMS 내에서 지능을 구현하는 기술: 무선 기능
  7.   BMS 내에서 지능을 구현하는 기술: 지능형 정션 박스
  8.   디지털 트윈, 기계 학습 및 차량 관리
  9.   결론
  10.   추가 리소스

BMS 내에서 지능을 구현하는 기술: 무선 기능

에지 프로세싱을 무선 BMS에 통합한 것은 획기적인 발전을 의미합니다. 컴퓨팅 프로세스를 에지로 푸시하면 실시간 의사 결정을 개선하고, 지연 시간을 줄이고, 차량용 시스템의 전체 성능을 최적화합니다.

중앙 집중식 ECU로 데이터가 이동해야 하는 필요성을 최소화하면 응답 시간이 더 빨라집니다. 이는 적응형 배터리 관리 및 동적 에너지 분배와 같이 즉각적인 피드백이 필요한 애플리케이션에 매우 중요합니다. 무선 BMS는 에지 컴퓨팅을 활용하여 배터리 상태, 사용 패턴 및 환경 요인에 대한 실시간 분석을 수행할 수 있습니다. 이러한 데이터는 시스템이 배터리 성능을 즉시 적응하고 최적화할 수 있도록 지원하여 다양한 조건에서 차량이 최대 효율로 작동하도록 합니다. 또한 중요한 데이터를 로컬에서 처리하면 확장된 네트워크를 통해 중요한 정보를 전송하는 것과 관련된 사이버 위협에 대한 취약성도 줄어듭니다.

그림 4에 나와 있는 TI의 소프트웨어 정의 무선 솔루션은 기존 케이블의 제약 조건을 없애서 소프트웨어 정의 차량의 복잡한 아키텍처 내에서 더 창의적이고 효율적인 통합을 가능하게 합니다.

GUID-20240110-SS0I-0XMZ-PSP4-6CPP2RZZ3FH1-low.png그림 4 무선 BMS를 위한 소프트웨어 정의 무선 솔루션 내의 통합 수준.

무선 BMS는 변화하는 차량 구성에 동적인 적응력을 제공합니다. 배터리 팩이 발전함에 따라 무선 접근 방식은 업데이트 또는 수정과의 원활한 통합을 보장하여 이러한 시스템을 위한 미래 지향적인 솔루션을 제공합니다. 또한 무선 BMS는 여러 계층 간 보안 통신 프로토콜 및 이중화와 같은 고급 기술을 통합하여 시스템 안정성을 높입니다.