NESA128A April 2025 – November 2025 TPS548B23 , TPS548B28
現代數據中心 SoC 需要更高的功率與更佳的散熱效能,以維持效能水準。然而,設計師將縮小 BOM 解決方案尺寸視為其關鍵偏好之一。上一代 TPS548B28 系列所採用的 3 × 4mm 封裝是廣泛採用的業界標準,不過,採用 3 × 3mm 封裝的新一代 TPS548B23 提供了尺寸與效能上的改進,且所需的外部元件更少。此應用簡介在不同方面描述 TPS548B23 升級。表 1 顯示主要規格比較。表 2 顯示 TPS548B28 和 TPS548B23 的系列裝置。
| TPS548B23 | TPS548B28 | |
|---|---|---|
| VIN | 4 - 16V | 4 - 16V |
| VOUT | 0.5 - 5.5V | 0.6 - 5.5V |
| IOUT | 20A | 20A |
| 控制模式 | D-CAP4 | D-CAP3 |
| FB 準確度 (40°C< TJ < 125°C) | ±1.0% | ±1.0% |
| 封裝 | 3mm × 3mm 19 引腳 QFN | 4mm × 3mm 21 引腳 QFN |
| 引腳間距 | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 無需外部元件的接腳綁定可設定性 | 是 | 否 |
| 接點溫度 | -40°C 至 +125°C | -40°C 至 +125°C |
| 切換頻率 | 600 KHz、800 KHz、1 MHz、1.2 MHz | 600KHz、800KHz、1MHz |
| RDS(ON) | 8.4mΩ/3.3mΩ | 7.7mΩ/2.4mΩ |
| 效率 (12Vin、3.3Vout、800KHz、10A、內部 VCC) | 95% | 93% |
| 外部 VCC 偏壓支援 | 3.1 - 5.3V | 3.13 - 3.6V |
| 裝置 | 封裝 | IOUT | VREF |
| TPS548B28 | 3mm × 4mm | 20A | 600mV |
| TPS54JB20 | 20A | 900mV | |
| TPS548A28 | 15A | 600mV | |
| TPS54JA20 | 12A | 900mV | |
| TPS548B23 | 3mm × 3mm | 20A | 500mV |
| TPS548A23 | 12A | 500mV |
對耗電量密集的伺服器應用而言,維持降壓轉換器的高效率至關重要,因為效率可直接降低散熱,進而提升整體性能與可靠性。圖 1 顯示 TPS548B23 和 TPS548B28 在 12V 輸入、3.3V 輸出和 800KHz 條件下的效率比較。圖 1 顯示 TPS548B23 的整體效率比 TPS548B28 有所提升。儘管 TPS548B28 功率 MOSFET 的導通電阻略低,但歸功於封裝寄生的減少,以及閘極驅動與死區時間的改進,TPS548B23 的效率較高。
圖 1 TPS548B23 與 TPS548B28 效率比較熱性能是設計電源系統的關鍵規格。熱性能不佳會降低負載性能並導致損壞,特別是在高功率應用中。TPS548B23 採用更先進的製程技術與更大的接地面面積,可實現比 TPS548B28 更出色的熱性能。圖 2 和 圖 3 顯示了在 12Vin、1Vout、800KHz、20A 條件下可看到 10.7℃ 下降的熱影像。
圖 2 12Vin、1Vout、800KHz、20A 時的 TPS548B23EVM 熱影像
圖 3 12Vin、1Vout、800KHz、20A 時的 TPS548B28EVM 熱影像上一代 TPS548B28 採用如圖所示的 4mm × 3mm 21 引腳 QFN 封裝 圖 4 設計,先前已廣為採用為業界標準。然而,隨著電路板面積越來越有限,電源設計也需要更小的尺寸,特別是空間有限的資料中心應用。圖 5 顯示 TPS548B23 設計採用更小的 3mm × 3mm 19 引腳 QFN 封裝,具有 蝶形 引腳配置。蝶形 引腳配置為對稱引腳配置,可簡化 PCB 佈局,並以最高功率密度和最低成本提供最佳熱能,如 圖 6 圖所示。
圖 4 TPS548B28 封裝底視圖 - 非對稱引腳排列D-CAP 系列控制模式是 TI 專有的固定導通時間控制方法,旨在發揮最大裝置暫態性能。TPS548B23 提供最新一代 D-CAP4 ,可實現超快速暫態響應。相較於前代 D-CAP3,D-CAP4 的暫態響應更快,特別是在高輸出電壓條件下,如 圖 7 圖所示。相較於 D-CAP3,D-CAP4 在需要優異負載瞬態性能的高電流電源軌應用中,所需的輸出電容更少。
圖 7 在 12Vin、5Vout、800KHz、5A 至 15A 至 5A、1A/us 電壓轉換率條件下, D-CAP4 與 D-CAP3 瞬態性能的比較與 TPS548B28 不同, TPS548B23 配置引腳 (CFG1-5) 可減少調整時的 BOM 元件數量:
表 3 顯示如何設定 TPS548B23 與 TPS548B28 的部分重要規格。如需詳細配置,請參閱 TPS548B23 4V 至 16V 輸入、20A、遠端感測 D-CAP4、同步降壓轉換器 產品規格表。
| TPS548B23 | TPS548B28 | |
|---|---|---|
| VOUT | Vfb 為內部電壓時通過 CFG3-5 ,VFB 為外部電壓時通過電阻分壓器 | 電阻分壓器控制 |
| 輕載模式 | 通過 CFG3-5 | 通過將 VCC、電阻器或 AGND 與 MODE 引腳連接 |
| 切換頻率 | VFB 為內部和外部電壓時,採用 CFG1-2 | 通過將 VCC、電阻器或 AGND 與 MODE 引腳連接 |
| 緩啟動 | VFB 為外部電壓時通過 CFG1-2,而 VFB 為內部電壓時則通過恆定電流存在模式 | SS/REFIN 引腳與 VSNS- 引腳間連接電容器 |
| 故障恢復模式 (恆定電流存在或鎖定關閉) | 當 VFB 為外部電壓時,通過 CFG1-2 ;當 VFB 為內部電壓時,通過恆定電流存在模式。 | OC 和 UV 故障時採用恆定電流存在模式, OV 故障時採用鎖定關閉模式 |
| 谷底 OCP | VFB 為內部和外部電壓時,採用 CFG1-2 | 通過將電阻器連接至 TRIP 引腳 |
TPS548B23 是 TI 最新一代 16V、20A DC/DC 降壓轉換器。由於效率和瞬態回應升級, TPS548B23 可實現更好的性能。進階引脚排列可帶來更最佳化的配置,配置引腳則可減少 BOM 元件並簡化設計。