NEST005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 現有 OTG USB 應用實作
  4. 隨插即用式運作
  5. 實作隔離式 OTG
  6. 使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG
  7. 情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組
  8. 情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組
  9. 示範
  10. 將手機連線至筆記型電腦
  11. 10將電話連接到 USB 隨身碟
  12. 11摘要

情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組

連接至隔離式 OTG 模組 (B 裝置) 的 ID 針腳為浮動,並透過 ISO6721 的反向通道以高電平傳輸。OTG 模組將 VBUSON 的狀態保持低電平,當連接的主機自供電時,會使交換器保持關閉狀態。如果主機自供電,並且按照 USB2.0 標準啓動上拉,則一旦建立連接,V2OK 就會變高。