NEST211A May 2026 – May 2026 OPA325 , OPA328
PRODUCTION DATA
選擇合適的運算放大器 (op amp) 來驅動類比數位轉換器 (ADC) 並非易事。ADC 的選擇通常由終端設備決定,需要權衡多個參數。即使在同一產業或市場領域內,ADC 的要求也可能有所不同。例如,在測試和測量中,你會發現有漸進法暫存器 (SAR) 和 Δ-Σ ADC 混合使用的情況。SAR ADC 在參數測量單元、記憶體測試儀和電池芯化成測試儀中應用廣泛。
ΔΣ ADC 通常用於振動分析、資料擷取和科學儀器。根據整體系統需求,部分應用常常會同時使用這兩者。由於 ΔΣ ADC 的解析度較高,因此更適合高準確磅秤,而消費級和低端型號則仰賴 SAR 拓撲結構來最大限度地降低功耗。
同樣的,資料通信光學模組傾向於使用 SAR ADC,而電信光學模組則通常仰賴 ΔΣ ADC,即使這兩種應用都屬於資料中心這一個領域。
仔細注意運算放大器(或類比前端)的 DC 和 AC 規格,有助於避免 ADC 性能劣化並最大限度地減少誤差。