NESY051A October   2023  – March 2024 RM57L843

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   定義功能安全合規性
  5.   功能安全系統設計的兩個屬性
  6.   建議用於設計功能安全馬達控制與驅動系統的方法
  7.   TI 可以用何方式幫助您設計功能安全系統

TI 可以用何方式幫助您設計功能安全系統

TI 的產品組合範圍從馬達驅動器及閘極驅動器,到採用專利 CPU 架構的 MCU,包含 C2000™Arm® Cortex® 架構 MCU,例如 AM2434BSDFHIALVR。這些產品配備進階診斷功能與晶片內建感測周邊設備,可快速偵測故障,並對故障快速做出回應,同時減少系統停機時間 (在工業環境中提升工廠生產力)。

為幫助您尋找最有效的功能安全設計裝置, TI 定義三種適合在功能安全應用領域中使用的產品類別:TI 功能安全 (能力)、TI 功能安全品質 (管理) 和 TI 功能安全 (合規)。(我們的馬達驅動器、閘極驅動器和 MCU 通常是符合 TI 功能安全標準的產品。)

TI 設計並打造的這些產品,全部符合 IEC 61508 及 ISO 26262 的系統功能合規建議,能讓您用來組建出安全可靠的馬達控制與驅動系統。我們為每部裝置提供故障模式、影響與診斷分析 (FMEDA)、功能安全手冊和安全診斷資料庫,以及系統和子系統功能安全概念報告,可在 TI.com 取得,或可依要求取得。TI MCU 的功能安全手冊包括內文中對 SEooC 的說明,並概述範例應用中可能的故障群組。

我們設計資源的範例包括適用於工業驅動器 (IEC 61800-5-2) 的 TUEV 評估安全扭矩關閉 (STO) 參考設計中,適用於工業驅動器的 TÜV SÜD 評估的 STO 模組。如需了解更多有關我們的功能安全產品的資訊,以及查看設計資源,請前往 www.ti.com/technologies/functional-safety.html 瀏覽。

TI 在符合 ISO 26262 SEooC 和 IEC 61508 規範的項目,以及使用 TI 產品的功能安全系統類型方面,均擁有豐富的經驗。 當然,要將這些優點發揮在實際應用中,需要在預期功能與安全功能開發的複雜要求當中取得平衡。