NESY058 January   2024 BQ79731-Q1 , DRV3901-Q1 , DRV3946-Q1 , TPSI2140-Q1 , TPSI3050-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   革新動力傳動系統技術,實現網域和區域控制
  5.   實現 BMS 內智慧功能的技術:MCU
  6.   實現 BMS 內智慧化的技術:無線功能
  7.   實現 BMS 內智慧功能的技術:智能接線盒
  8.   數位分身、機器學習和車隊管理
  9.   結論
  10.   其他資源

實現 BMS 內智慧化的技術:無線功能

將邊緣處理整合至無線 BMS,是非常重要的技術進展。將運算流程推向邊緣,有助強化即時決策、減少延遲,並實現汽車系統整體性能最佳化。

透過減少將數據傳輸至集中式 ECU 的需求,將能加快回應時間,對於需要立即回饋的應用 (如適應性電池管理和動態能源分配) 而言至關重要。無線 BMS 可運用邊緣運算,對電池健康狀態、使用模式和環境因素執行即時分析。此類數據讓系統能即時修正並最佳化電池性能,幫助車輛在各種情況下以尖峰效率運作。在本機處理關鍵數據,還有助降低與透過擴展網路傳輸敏感資訊相關的網路威脅漏洞。

TI 的軟體定義無線電解決方案 (如 圖 4 所示) 消除了傳統纜線的限制,進而在軟體定義車輛的複雜架構中實現更具創意且高效的功能整合。

GUID-20240110-SS0I-0XMZ-PSP4-6CPP2RZZ3FH1-low.png圖 4 無線 BMS 軟體定義無線電解決方案整合程度。

無線 BMS 可針對不斷變化的車輛配置提供動態適應性。隨著電池組演進,無線方法可確保與更新或修正的系統版本無縫整合,為系統提供可因應未來的解決方案。無線 BMS 也整合安全通訊協定與多層備援等先進技術,以提升系統可靠性。