JAJAA14
September 2025
TDP0604
1
概要
商標
1
はじめに
2
テスト設定
2.1
ブロック図
2.2
Aardvark I2C および SPI コントローラ
2.3
EDID エミュレータ
2.4
I2C モードで TDP0604 を有効化し、ターゲット I2C アドレスを設定します
3
TDP0604 HDMI 準拠テストのためのコントロール
3.1
さまざまな EQ のデータ アイ ダイアグラム
3.1.1
解像度 4096×2160_60p_8bit_444 での HDMI2.0 テスト
3.1.1.1
D1 NegativeLane、EQ = 0
3.1.1.2
D1 NegativeLane、EQ = 4
3.1.1.3
D1 NegativeLane、EQ = F
3.1.2
解像度 4096×2160_30p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
3.1.2.1
ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = 0
3.1.2.2
ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = 4
3.1.2.3
ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = F
3.1.3
解像度 720×480_60p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
3.1.3.1
ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = 0
3.1.3.2
ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = 4
3.1.3.3
ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = F
3.2
立ち上がりと立ち下がりはスルー レートの違いになります
3.2.1
解像度 4096×2160_60p_8bit_444 での HDMI2.0 テスト
3.2.1.1
TRISE、TFALL (SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 0h、SLEW_CLK 0 = 0h の場合)
3.2.1.2
TRISE、TFALL (SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h の場合)
3.2.1.3
TRISE、TFALL (SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 7h、SLEW_CLK 0 = 7h の場合)
3.2.2
解像度 4096×2160_30p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
3.2.3
TRISE、TFALL (SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h の場合)
3.2.4
TRISE、TFALL (SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h の場合)
3.2.5
TRISE、TFALL (SLEW_3G = 7h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 7h の場合)
3.2.6
解像度 720×480_60p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
3.2.6.1
TRISE、TFALL (SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h の場合)
3.2.6.2
TRISE、TFALL (SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h の場合)
3.2.6.3
TRISE、TFALL (SLEW_3G = 7h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 7h の場合)
3.3
VL および VSwing
3.3.1
解像度 4096×2160_60p_8bit_444 での HDMI2.0 テスト
3.3.1.1
HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing
3.3.1.2
HDMI20_VOD = 1h (デフォルト 1000mV)、HDMI14_VOD = 1h (デフォルト 1000mV) での VL および VSwing
3.3.1.3
HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing
3.3.2
解像度 4096 x 2160_30p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
3.3.2.1
HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing は、CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD、D2_VOD = 0h に値を使用し、–15 % を制限します
3.3.2.2
HDMI20_VOD = 1h (デフォルト 1000mV)、HDMI14_VOD = 1h (デフォルト 1000mV) での VL および VSwing
3.3.2.3
HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing は、CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD、D2_VOD = 7h に値を使用、+20% を制限します)
3.3.3
解像度 720 x 480_60p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
3.3.3.1
HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing、CLK_VOD、D0_VOD/D1_VOD、D2_VOD = 0h での値を使用、–15 を制限します)
3.3.3.2
HDMI20_VOD = 1h (デフォルト 1000mV)、HDMI14_VOD = 1h (デフォルト 1000mV) での VL および VSwing
3.3.3.3
HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing は、CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD、D2_VOD = 7h に値を使用、+20% を制限します)
3.4
HDMI1.4-2.0 合格コンプライアンス テスト パスの結果
3.4.1
解像度 4096x2160_60p_8bit_444 での HDMI2.0 テスト
3.4.2
解像度 4096×2160_30p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
3.4.3
解像度 720 x 480_60p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
4
ヒント
5
まとめ
6
参考資料
Application Note
TDP0604 HDMI1.4/2.0 電気規格準拠テスト チューニング ガイド
最新の英語版をダウンロード