JAJS833F September   1999  – December 2025 LMC7221

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 動作定格
    3. 4.3 電気的特性:2.7V
    4. 4.4 電気的特性:5.0V および 15.0V
    5. 4.5 リーケージの特性
    6. 4.6 AC の電気的特性
    7. 4.7 代表的特性
  6. 5アプリケーションと実装
    1. 5.1 アプリケーション情報
      1. 5.1.1  LMC7221 超小型コンパレータの利点
        1. 5.1.1.1  サイズ
        2. 5.1.1.2  高さ
        3. 5.1.1.3  簡単な基板レイアウト
        4. 5.1.1.4  低い電源電流
        5. 5.1.1.5  広い電圧範囲
        6. 5.1.1.6  信号レベルを表すデジタル出力
        7. 5.1.1.7  オープン ドレイン出力
        8. 5.1.1.8  LED の駆動 (発光ダイオード)
        9. 5.1.1.9  レール ツー レールを超える入力範囲
        10. 5.1.1.10 ゼロ交差検出器
        11. 5.1.1.11 低い入力電流と高い入力インピーダンス
        12. 5.1.1.12 センサの直接インターフェイス
      2. 5.1.2  低電圧動作
      3. 5.1.3  オープン ドレイン出力
        1. 5.1.3.1 出力ステージ
      4. 5.1.4  出力短絡電流
      5. 5.1.5  入力保護
      6. 5.1.6  レイアウトに関する考慮事項
      7. 5.1.7  プッシュプル出力、デュアル バージョン
      8. 5.1.8  追加の 5 ピン SOT-23 超小型デバイス
      9. 5.1.9  SPICE マクロモデル
      10. 5.1.10 デバイスおよびドキュメントのサポート
        1. 5.1.10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
        2. 5.1.10.2 サポート・リソース
        3. 5.1.10.3 商標
        4. 5.1.10.4 静電気放電に関する注意事項
        5. 5.1.10.5 用語集
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

LMC7221 レール ツー レール入力/オープン ドレイン出力対応の超小型 CMOS コンパレータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード