JAJSAN2I January   2007  – November 2025 LM25576

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 高電圧起動レギュレータ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンおよびスタンバイ モード
      2. 6.4.2 発振器と同期機能
      3. 6.4.3 エラー アンプと PWM コンパレータ
      4. 6.4.4 RAMP ジェネレータ
      5. 6.4.5 最大デューティ サイクルと入力ドロップアウト電圧
      6. 6.4.6 電流制限
      7. 6.4.7 ソフト スタート
      8. 6.4.8 昇圧ピン
      9. 6.4.9 過熱保護
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 バイアス消費電力の低減
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 高周波 (1MHz) アプリケーションの代表的な回路図
      2. 7.2.2 昇降圧 (反転) アプリケーションの代表的な回路図
      3. 7.2.3 設計要件
        1. 7.2.3.1  R3 (RT)
        2. 7.2.3.2  L1
        3. 7.2.3.3  C3 (CRAMP)
        4. 7.2.3.4  C9、C10
        5. 7.2.3.5  D1
        6. 7.2.3.6  C1、C2
        7. 7.2.3.7  C8
        8. 7.2.3.8  C7
        9. 7.2.3.9  C4
        10. 7.2.3.10 R5、R6
        11. 7.2.3.11 R1、R2、C12
        12. 7.2.3.12 R7、C11
        13. 7.2.3.13 R4、C5、C6
      4. 7.2.4 詳細な設計手順
        1. 7.2.4.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
      5. 7.2.5 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 PCB レイアウト
      2. 7.4.2 レイアウト例
      3. 7.4.3 消費電力
      4. 7.4.4 熱に関する注意事項
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

LM25576 42V、3A、降圧スイッチング レギュレータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード