JAJSD42D February   2017  – March 2022 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 改訂履歴
  6. 5 デバイス比較表
  7. 6 ピン構成および機能
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 SPI のタイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 3 相スマート ゲート ドライバ
        1. 8.3.1.1 PWM 制御モード
          1. 8.3.1.1.1 6x PWM モード (PWM_MODE = 00b または MODE ピンを AGND に接続)
          2. 8.3.1.1.2 3x PWM モード (PWM_MODE = 01b または MODE ピン = 47kΩ ~ AGND)
          3. 8.3.1.1.3 1x PWM モード (PWM_MODE = 10b または MODE ピン = Hi-Z)
          4. 8.3.1.1.4 独立 PWM モード (PWM_MODE = 11b または MODE ピンを DVDD に接続)
        2. 8.3.1.2 デバイス インターフェイス モード
          1. 8.3.1.2.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
          2. 8.3.1.2.2 ハードウェア インターフェイス
        3. 8.3.1.3 ゲート ドライバ電源電圧
        4. 8.3.1.4 スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
          1. 8.3.1.4.1 IDRIVE:MOSFET スルーレート制御
          2. 8.3.1.4.2 TDRIVE:MOSFET ゲート駆動制御
          3. 8.3.1.4.3 伝搬遅延
          4. 8.3.1.4.4 MOSFET VDS 監視
          5. 8.3.1.4.5 VDRAIN センス ピン
      2. 8.3.2 DVDD リニア電圧レギュレータ
      3. 8.3.3 ピン配置図
      4. 8.3.4 ローサイド電流センス アンプ(DRV8323とDRV8323Rのみ)
        1. 8.3.4.1 双方向電流検出の動作
        2. 8.3.4.2 単方向電流検出の動作 (SPI のみ)
        3. 8.3.4.3 自動オフセット キャリブレーション
        4. 8.3.4.4 MOSFET VDS 検出モード (SPI のみ)
      5. 8.3.5 降圧 (バック) レギュレータ
        1. 8.3.5.1 固定周波数 PWM 制御
        2. 8.3.5.2 ブートストラップ電圧 (CB)
        3. 8.3.5.3 出力電圧設定
        4. 8.3.5.4 nSHDN および VIN 低電圧誤動作防止の有効化
        5. 8.3.5.5 電流制限
        6. 8.3.5.6 過電圧過渡保護
        7. 8.3.5.7 サーマル シャットダウン
      6. 8.3.6 ゲート ドライバ保護回路
        1. 8.3.6.1 VM 電源低電圧ロックアウト (UVLO)
        2. 8.3.6.2 VCP チャージ ポンプ低電圧誤動作防止 (CPUV)
        3. 8.3.6.3 MOSFET VDS 過電流保護 (VDS_OCP)
          1. 8.3.6.3.1 VDS ラッチ シャットダウン (OCP_MODE = 00b)
          2. 8.3.6.3.2 VDS 自動リトライ (OCP_MODE = 01b)
          3. 8.3.6.3.3 VDS 通知のみ (OCP_MODE = 10b)
          4. 8.3.6.3.4 VDS ディスエーブル (OCP_MODE = 11b)
        4. 8.3.6.4 VSENSE 過電流保護 (SEN_OCP)
          1. 8.3.6.4.1 VSENSE ラッチ シャットダウン (OCP_MODE = 00b)
          2. 8.3.6.4.2 VSENSE 自動リトライ (OCP_MODE = 01b)
          3. 8.3.6.4.3 VSENSE 通知のみ (OCP_MODE = 10b)
          4. 8.3.6.4.4 VSENSE ディスエーブル (OCP_MODE = 11b または DIS_SEN = 1b)
        5. 8.3.6.5 ゲート ドライバのフォルト (GDF)
        6. 8.3.6.6 過熱警告 (OTP) (SPI のみ)
        7. 8.3.6.7 サーマル シャットダウン (OTSD)
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 ゲート ドライバの機能モード
        1. 8.4.1.1 スリープ モード
        2. 8.4.1.2 動作モード
        3. 8.4.1.3 フォルト リセット (CLR_FLT または ENABLE リセット パルス)
      2. 8.4.2 降圧レギュレータの機能モード
        1. 8.4.2.1 連続導通モード(CCM)
        2. 8.4.2.2 Eco-mode 制御方式
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 SPI 通信
        1. 8.5.1.1 SPI
          1. 8.5.1.1.1 SPI フォーマット
    6. 8.6 レジスタ マップ
      1. 8.6.1 ステータス レジスタ
        1. 8.6.1.1 フォルト ステータス レジスタ 1 (アドレス = 0x00)
        2. 8.6.1.2 フォルト ステータス レジスタ 2 (アドレス = 0x01)
      2. 8.6.2 制御レジスタ
        1. 8.6.2.1 ドライバ制御レジスタ (アドレス = 0x02)
        2. 8.6.2.2 ゲート駆動 HS レジスタ (アドレス = 0x03)
        3. 8.6.2.3 ゲート駆動 LS レジスタ (アドレス = 0x04)
        4. 8.6.2.4 OCP 制御レジスタ (アドレス = 0x05)
        5. 8.6.2.5 CSA 制御レジスタ (DRV8323x のみ) (アドレス = 0x06)
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 主なアプリケーション
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 外部 MOSFET のサポート
            1. 9.2.1.2.1.1 例
          2. 9.2.1.2.2 IDRIVE の構成
            1. 9.2.1.2.2.1 例
          3. 9.2.1.2.3 VDS 過電流監視の設定
            1. 9.2.1.2.3.1 例
          4. 9.2.1.2.4 センス アンプの双方向設定(DRV8323およびDRV8323R)
            1. 9.2.1.2.4.1 例
          5. 9.2.1.2.5 降圧レギュレータ構成 (DRV8320R および DRV8323R)
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 代替アプリケーション
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 センス アンプの単方向設定
            1. 9.2.2.2.1.1 例
      3. 9.2.3 未使用のピンと機能
  11. 10電源に関する推奨事項
    1. 10.1 ジェネレータ モードでの電源に関する検討事項
    2. 10.2 バルク容量の決定
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 降圧レギュレータのレイアウト ガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス サポート
      1. 12.1.1 デバイスの命名規則
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 サポート・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

DRV832x 6~60V、3相スマート ゲート ドライバ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード