JAJSFR3G October   2010  – November 2018 TCA9406

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      TCA9406の代表的なアプリケーション・ブロック図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics
    6. 6.6  Timing Requirements (VCCA = 1.8 V ± 0.15 V)
    7. 6.7  Timing Requirements (VCCA = 2.5 V ± 0.2 V)
    8. 6.8  Timing Requirements (VCCA = 3.3 V ± 0.3 V)
    9. 6.9  Switching Characteristics (VCCA = 1.8 V ± 0.15 V)
    10. 6.10 Switching Characteristics (VCCA = 2.5 V ± 0.2 V)
    11. 6.11 Switching Characteristics (VCCA = 3.3 V ± 0.3 V)
    12. 6.12 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
    1. 7.1 Voltage Waveforms
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Architecture
      2. 8.3.2 Input Driver Requirements
      3. 8.3.3 Output Load Considerations
      4. 8.3.4 Enable and Disable
      5. 8.3.5 Pullup Resistors on I/O Lines
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • I2CアプリケーションのSDAおよびSCLライン用の2ビット、双方向トランスレータ
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換を提供
  • OE = LOWまたはVCC = 0V時に出力SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_Bピンはハイ・インピーダンス
  • すべてのSDAおよびSCLピンに内部10kΩプルアップ抵抗
  • 1.65V~ 3.6V (Aポート)、2.3V~5.5V (Bポート) (VCCA≦VCCB)
  • VCC絶縁機能: どちらかのVCC入力がGNDレベルになると、両方のポートがハイ・インピーダンス状態になる
  • 電源投入のシーケンス不要: VCCAとVCCBのいずれからでも立ち上げ可能
  • 低Ioff: VCCAまたはVCCB = 0V時に2µA
  • OE入力はVCCAに直結、またはGPIOにより制御可能
  • JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • Aポート
      • 2500V、人体モデル(A114-B)
      • 250V、マシン・モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル(C101)
    • Bポート
      • 8kV、人体モデル(A114-B)
      • 250V、マシン・モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル(C101)