JAJSG07E August   2012  – August 2018 LMZ21701

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
      2.      VIN = 12Vでの効率
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Package Construction
    4. 7.4 Feature Description
      1. 7.4.1 Input Undervoltage Lockout
      2. 7.4.2 Enable Input (EN)
      3. 7.4.3 Soft Start and Tracking Function (SS)
      4. 7.4.4 Power Good Function (PG)
      5. 7.4.5 Output Voltage Setting
      6. 7.4.6 Output Current Limit and Output Short Circuit Protection
      7. 7.4.7 Thermal Protection
    5. 7.5 Device Functional Modes
      1. 7.5.1 PWM Mode Operation
      2. 7.5.2 PSM Operation
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Custom Design With WEBENCH® Tools
        2. 8.2.2.2 Input Capacitor (CIN)
        3. 8.2.2.3 Output Capacitor (COUT)
        4. 8.2.2.4 Soft-start Capacitor (CSS)
        5. 8.2.2.5 Power Good Resistor (RPG)
        6. 8.2.2.6 Feedback Resistors (RFBB and RFBT)
      3. 8.2.3 Application Curves
        1. 8.2.3.1 VOUT = 1.2 V
        2. 8.2.3.2 VOUT = 1.8 V
        3. 8.2.3.3 VOUT = 2.5 V
        4. 8.2.3.4 VOUT = 3.3 V
        5. 8.2.3.5 VOUT = 5.0 V
    3. 8.3 Do's and Don'ts
  9. 9 Power Supply Recommendations
    1. 9.1 Voltage Range
    2. 9.2 Current Capability
    3. 9.3 Input Connection
      1. 9.3.1 Voltage Drops
      2. 9.3.2 Stability
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
      1. 10.1.1 Minimize the High di/dt Loop Area
      2. 10.1.2 Protect the Sensitive Nodes in the Circuit
      3. 10.1.3 Provide Thermal Path and Shielding
    2. 10.2 Layout Example
      1. 10.2.1 High Density Layout Example for Space Constrained Applications
        1. 10.2.1.1 35 mm² Solution Size (Single Sided)
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
        1. 11.1.1.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 11.2 商標
    3. 11.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 11.4 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 Tape and Reel Information

特長

  • インダクタ内蔵
  • 3.5mm×3.5mm×1.75mmの小型パッケージ
  • 35mm²のソリューション・サイズ(シングル・サイド)
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 可変出力電圧
  • 補償機能を内蔵
  • 可変ソフトスタート機能
  • プリバイアス負荷へのスタートアップ
  • パワー・グッドおよびイネーブル・ピン
  • パワー・セーブ・モードへのシームレスな移行
  • 最大1000mAの出力電流
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.9V~6V
  • 最大効率: 95%
  • シャットダウン時電流: 1.5µA
  • 静止電流: 17µA
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ21701を使用するカスタム設計を作成