JAJSGK3B November   2018  – August 2025 TMUX6136

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 電気的特性 (デュアル電源:±15V)
    6. 5.6 スイッチング特性 (デュアル電源:±15V)
    7. 5.7 電気的特性 (シングル電源:12V)
    8. 5.8 スイッチング特性 (シングル電源:12V)
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1  オン抵抗
      2. 6.1.2  オフ リーク電流
      3. 6.1.3  オン リーク電流
      4. 6.1.4  遷移時間
      5. 6.1.5  ブレイク ビフォー メイク遅延
      6. 6.1.6  電荷注入
      7. 6.1.7  オフ アイソレーション
      8. 6.1.8  チャネル間クロストーク
      9. 6.1.9  帯域幅
      10. 6.1.10 THD + ノイズ
      11. 6.1.11 AC 電源電圧変動除去比 (AC PSRR)
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 超低リーク電流
      2. 6.3.2 超低電荷注入
      3. 6.3.3 双方向およびレール ツー レール動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 真理値表
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 8 電源に関する推奨事項
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

TMUX6136 ±16.5V、低静電容量、低リーク電流、高精度
デュアル SPDT スイッチ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード