JAJSNH5C February   2022  – December 2025 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  イネーブル、起動、およびシャットダウン
      2. 7.3.2  調整可能なスイッチング周波数 (RT 付き)
      3. 7.3.3  パワー グッド出力動作
      4. 7.3.4  内部 LDO、VCC、VOUT / FB 入力
      5. 7.3.5  ブートストラップ電圧および VBOOT-UVLO (BOOT 端子)
      6. 7.3.6  出力電圧の選択
      7. 7.3.7  スペクトラム拡散
      8. 7.3.8  ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.8.1 ドロップアウトからの回復
      9. 7.3.9  電流制限と短絡
      10. 7.3.10 サーマル シャットダウン
      11. 7.3.11 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード - 軽負荷動作時
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 400kHz の同期整流降圧レギュレータ
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1  スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.3.2  出力電圧の設定
          1. 8.2.3.2.1 可変出力用 VOUT / FB
        3. 8.2.3.3  インダクタの選択
        4. 8.2.3.4  出力コンデンサの選択
        5. 8.2.3.5  入力コンデンサの選択
        6. 8.2.3.6  CBOOT
        7. 8.2.3.7  VCC
        8. 8.2.3.8  CFF の選択
        9. 8.2.3.9  外部 UVLO
        10. 8.2.3.10 最大周囲温度
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

LMQ664x0 VIN バイパス コンデンサおよび CBOOT コンデンサを内蔵する 36V、1A、2A、3A 超小型同期整流式
ZEN 2 降圧コンバータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード