JAJSPY1D February   2023  – June 2025 INA296A-Q1 , INA296B-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アンプの入力同相信号
        1. 7.3.1.1 入力信号の帯域幅
        2. 7.3.1.2 低い入力バイアス電流
        3. 7.3.1.3 低い VSENSE での動作
        4. 7.3.1.4 広い固定ゲイン出力
        5. 7.3.1.5 広い電源電圧範囲
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 リファレンス ピンによる出力の調整
      2. 7.4.2 単方向電流を測定するためのリファレンス・ピンの接続
        1. 7.4.2.1 グランド基準の出力
        2. 7.4.2.2 VS 基準の出力
      3. 7.4.3 双方向電流を測定するためのリファレンス ピンの接続
        1. 7.4.3.1 出力を外部のリファレンス電圧に設定する
        2. 7.4.3.2 出力を中間電源電圧に設定する
        3. 7.4.3.3 出力を外部のリファレンス電圧の中間に設定する
        4. 7.4.3.4 分割抵抗による出力の設定
      4. 7.4.4 高い信号スループット
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 RSENSE とデバイスのゲインの選択
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ソレノイド・アプリケーションでの電流検出
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源のデカップリング
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

INA296x-Q1 AEC-Q100、–5V~110V、双方向、 1.1MHz、8V/μ s、超高精度電流センス アンプ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード