JAJSSP0 November   2023 TAS2572

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4改訂履歴
  6. 5ピン構成および機能
Data Sheet

TAS2572 6.6W デジタル入力スマート アンプ、I/V 検出内蔵、13V Class-H 昇圧内蔵

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード