JAJSTM6D February   2010  – July 2025 CDCE937-Q1 , CDCEL937-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ターミナル設定を制御します
      2. 8.3.2 デフォルトのデバイス設定
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 SDA および SCL シリアルインターフェイス
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 データ プロトコル
      2. 8.5.2 コマンド コードの定義
      3. 8.5.3 汎用プログラミング シーケンス
      4. 8.5.4 バイト書き込みのプログラミング シーケンス
      5. 8.5.5 バイト読み取りのプログラミング シーケンス
      6. 8.5.6 ブロック書き込みのプログラミング シーケンス
      7. 8.5.7 ブロック読み取りのプログラミング シーケンス
      8. 8.5.8 SDA および SCL シリアル制御インターフェイスのタイミング図
      9. 8.5.9 SDA および SCL ハードウェアインターフェイス
  10. 9 レジスタマップ
    1. 9.1 SDA および SCL 構成レジスタ
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 スペクトル拡散クロック (SSC)
        2. 10.2.2.2 PLL 周波数プランニング
        3. 10.2.2.3 水晶発振器の起動
        4. 10.2.2.4 水晶発振器プルによる周波数調整
        5. 10.2.2.5 未使用入出力
        6. 10.2.2.6 XO モードと VCXO モード間の切り替え
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

1.8V、2.5V、3.3V LVCMOS 出力付き、
CDCEx937-Q1 プログラマブル 3-PLL VCXO クロックシンセサイザ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード