JAJSWM0A May   2025  – July 2025 TPS7B4259-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 トラッカー出力電圧 (VOUT)
        1. 6.3.1.1 出力電圧がリファレンス電圧と等しい場合
        2. 6.3.1.2 出力電圧がリファレンス電圧よりも低い場合
      2. 6.3.2 逆電流保護
      3. 6.3.3 パワー グッド
      4. 6.3.4 低電圧誤動作防止
      5. 6.3.5 過熱保護
      6. 6.3.6 電流制限
      7. 6.3.7 出力のバッテリへの短絡
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 VIN < 3.3V での動作
      4. 6.4.4 ADJ と EN 制御による無効化
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ドロップアウト電圧
      2. 7.1.2 逆電流
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力および出力コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 パッケージの取り付け
        2. 7.4.1.2 PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
        3. 7.4.1.3 消費電力および熱に関する考慮事項
        4. 7.4.1.4 放熱性能と銅の面積との関係
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

TPS7B4259-Q1 車載、150mA、40V、PG を搭載する電圧トラッキング LDO

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード