ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4259-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Enable, Power good, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Enable, Power good, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 幅広い入力電圧範囲:
    • 絶対最大入力範囲:-40V ~ 45V
    • 動作範囲:3.3V ~ 40V
  • 広い出力電圧範囲:2V ~ 40V
  • 最大出力電流:150mA
  • 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:6mV (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:150mA 時に 250mV
  • 個別のイネーブル ピンの機能
  • パワー グッド機能は、低電圧および過電圧状態を検出することです
  • 低い静止電流 (軽負荷時):55µA
  • 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
    • COUT 範囲:1µF~100µF
    • ESR 範囲:1mΩ ~ 2Ω
  • 内蔵保護機能:
    • 逆電流保護
    • 逆極性保護
    • 過熱保護
    • グランド / 電源への出力短絡に対する保護
  • 熱抵抗の小さい 8 ピンのパッケージで利用可能:
    • HSOIC (DDA)、RθJA = 48℃/W
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 幅広い入力電圧範囲:
    • 絶対最大入力範囲:-40V ~ 45V
    • 動作範囲:3.3V ~ 40V
  • 広い出力電圧範囲:2V ~ 40V
  • 最大出力電流:150mA
  • 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:6mV (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:150mA 時に 250mV
  • 個別のイネーブル ピンの機能
  • パワー グッド機能は、低電圧および過電圧状態を検出することです
  • 低い静止電流 (軽負荷時):55µA
  • 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
    • COUT 範囲:1µF~100µF
    • ESR 範囲:1mΩ ~ 2Ω
  • 内蔵保護機能:
    • 逆電流保護
    • 逆極性保護
    • 過熱保護
    • グランド / 電源への出力短絡に対する保護
  • 熱抵抗の小さい 8 ピンのパッケージで利用可能:
    • HSOIC (DDA)、RθJA = 48℃/W

TPS7B4259-Q1 は、モノリシックの統合型低ドロップアウト電圧トラッカーです。このデバイスは、8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。TPS7B4259-Q1 は、過酷な車載環境でも、ワイヤ ハーネスでオフボード センサへ確実に電力を供給するように設計されています。このような過酷な動作条件下では、ハーネス内のケーブルがさまざまなフォルト状態にさらされる可能性があり、故障のリスクが高まります。このような条件には、グランドへの短絡、バッテリへの短絡、過熱が含まれます。TPS7B4259-Q1 には、これらの各フォルト状態に対する保護機能、および逆極性からの保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の流れを防ぐために必要な外付けダイオードが不要になります。デバイスの電流定格が 150mA と高いため、単一のトラッカーで複数のオフボード センサに同時に電源を供給できる可能性があります。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載向けの負荷ダンプ過渡条件に耐えられるように設計されています。

TPS7B4259-Q1 には、低電圧および過電圧フォルト状態を検出する独立したイネーブル ピン (EN) およびパワー グッド機能があります。EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4259-Q1 はスタンバイ モードに切り替わります。このモードでは、LDO の静止電流消費が 3.8µA (最大) 未満です。

TPS7B4259-Q1 は、ADC と マイコン (MCU) のフォルト状態からの保護バッファとして機能し、オフボード センサに電力を安全に伝送します。可変入力ピン (ADJ) に印加されるリファレンス電圧は、OUT ピンの 6mV (最大値) の非常に厳しい公差で追跡されます。この許容誤差は、指定されたライン、ロード、および温度の値におけるすべての変動に対して適用されます。ADC によって出力がサンプリングされるレシオメトリック センサの場合、この狭いトラッキング許容誤差が特に有益となります。この許容誤差によって、ADC のフルスケール リファレンス電圧とセンサの電源電圧の間の誤差を最小限に抑えることができます。これにより、センサ測定のレシオメトリックが維持されます。

ADC のフルスケール リファレンス電圧がセンサ電源電圧と等しい場合は、リファレンス電圧を直接 ADJ ピンに接続します。センサの電源がリファレンス電圧よりも低い場合は、ADJ ピンに抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、センサの電源電圧に一致するようにリファレンス電圧をスケールダウン (最小で 2V) するのに役立ちます。

TPS7B4259-Q1 は、モノリシックの統合型低ドロップアウト電圧トラッカーです。このデバイスは、8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。TPS7B4259-Q1 は、過酷な車載環境でも、ワイヤ ハーネスでオフボード センサへ確実に電力を供給するように設計されています。このような過酷な動作条件下では、ハーネス内のケーブルがさまざまなフォルト状態にさらされる可能性があり、故障のリスクが高まります。このような条件には、グランドへの短絡、バッテリへの短絡、過熱が含まれます。TPS7B4259-Q1 には、これらの各フォルト状態に対する保護機能、および逆極性からの保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の流れを防ぐために必要な外付けダイオードが不要になります。デバイスの電流定格が 150mA と高いため、単一のトラッカーで複数のオフボード センサに同時に電源を供給できる可能性があります。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載向けの負荷ダンプ過渡条件に耐えられるように設計されています。

TPS7B4259-Q1 には、低電圧および過電圧フォルト状態を検出する独立したイネーブル ピン (EN) およびパワー グッド機能があります。EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4259-Q1 はスタンバイ モードに切り替わります。このモードでは、LDO の静止電流消費が 3.8µA (最大) 未満です。

TPS7B4259-Q1 は、ADC と マイコン (MCU) のフォルト状態からの保護バッファとして機能し、オフボード センサに電力を安全に伝送します。可変入力ピン (ADJ) に印加されるリファレンス電圧は、OUT ピンの 6mV (最大値) の非常に厳しい公差で追跡されます。この許容誤差は、指定されたライン、ロード、および温度の値におけるすべての変動に対して適用されます。ADC によって出力がサンプリングされるレシオメトリック センサの場合、この狭いトラッキング許容誤差が特に有益となります。この許容誤差によって、ADC のフルスケール リファレンス電圧とセンサの電源電圧の間の誤差を最小限に抑えることができます。これにより、センサ測定のレシオメトリックが維持されます。

ADC のフルスケール リファレンス電圧がセンサ電源電圧と等しい場合は、リファレンス電圧を直接 ADJ ピンに接続します。センサの電源がリファレンス電圧よりも低い場合は、ADJ ピンに抵抗デバイダを使用します。このデバイダは、センサの電源電圧に一致するようにリファレンス電圧をスケールダウン (最小で 2V) するのに役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B4259-Q1 車載、150mA、40V、PG を搭載する電圧トラッキング LDO データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/14
アプリケーション・ノート Vref と Vsupply が異なる場合のリモート センサのレシオメトリック データ アクイジション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/26
製品概要 オフボード センサ電源用の信頼性の高いトラッキング LDO PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/15
アプリケーション概要 Automotive Off-Board Sensor Power Considerations 2018/09/20
その他の技術資料 車載用バッテリ直接接続アプリケーションでのLDOを使用した設計の基本 英語版 2017/09/11
アプリケーション・ノート Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) PDF | HTML 2016/10/28
アプリケーション・ノート Various Applications for Voltage-Tracking LDO 2016/08/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7B4261EVM-151 — TPS7B4261-Q1 評価基板

TPS7B4261EVM-151 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS7B4261-Q1 トラッカー低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。TPS7B4261EVM-151 の構成には、TPS7B4261-Q1 が正しく機能するための外部部品用パッドと、簡単にテストできるテスト ポイントが含まれています。追加で高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、低ドロップアウト レギュレータの測定能力を改善できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian