JAJSWQ7D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 2.6V における電気的特性
    4. 5.4 5V における電気的特性
    5. 5.5 タイミング図
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 電力制御の原理
      2. 7.1.2 パワー アンプ制御ループ
        1. 7.1.2.1 一般的な概要
        2. 7.1.2.2 代表的な PA 閉ループ制御設定
          1. 7.1.2.2.1 広いダイナミック レンジ全体での電力制御
      3. 7.1.3 カプラと LMV242x 検出器間の減衰
      4. 7.1.4 LMV242x の制御
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 送信の有効化
        3. 7.1.4.3 帯域選択 (LMV242 のみ)
        4. 7.1.4.4 アナログ出力
      5. 7.1.5 周波数補償
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

LMV242x 450MHz~2GHz 対応、50dB 対数 RF パワー検出器 (PA 制御出力付き)

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード