LMV2421

アクティブ

製品詳細

Type Logarithmic Frequency (min) (MHz) 450 Frequency (max) (MHz) 2000 Dynamic range (typ) (dB) 50 Current consumption (mA) 6.9 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Type Logarithmic Frequency (min) (MHz) 450 Frequency (max) (MHz) 2000 Dynamic range (typ) (dB) 50 Current consumption (mA) 6.9 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WSON (NGY) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 450MHz~2GHz 動作
  • 50dB ログ RF 検出器
  • 統合型ランプ フィルタ
  • 外部ループ補償オプション
  • 高精度の温度補償
  • RXスロットでの省電力のためのシャットダウン モード
  • GPRS 準拠
  • InGaP HBT、バイポーラ テクノロジのサポート
  • WSON パッケージ:3mm × 3mm
  • 450MHz~2GHz 動作
  • 50dB ログ RF 検出器
  • 統合型ランプ フィルタ
  • 外部ループ補償オプション
  • 高精度の温度補償
  • RXスロットでの省電力のためのシャットダウン モード
  • GPRS 準拠
  • InGaP HBT、バイポーラ テクノロジのサポート
  • WSON パッケージ:3mm × 3mm

LMV2421 および LMV242 (LMV242x) は、シングル出力およびデュアル出力のパワーアンプ (PA) コントローラです。これらのデバイスは、RF PA 制御用の RF 送信電力制御ループ内や、GSM および GPRS 携帯電話での使用を想定しています。LMV242x は、InGaP、HBT、バイポーラ型パワー アンプを含む、すべての単一電源パワー アンプに対応しています。このデバイスは、2.6V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作します。

LMV2421 PA コントローラには、対数 RF 検出器、ランプ フィルタ、およびエラー アンプとして機能する出力ドライバが含まれています。

デュアル出力 LMV242 には 2 つの異なる PA を制御する選択可能な出力ドライバが内蔵されています。LMV2421 の入力インターフェイスは、アナログ入力 2 系統とデジタル入力 1 系統で構成されています。LMV242 はデジタル入力が 2 系統です。アナログ入力は RF 入力とランプ電圧入力です。デジタル入力は、シャットダウン/送信イネーブルおよび帯域選択 (LMV242 のみ)の機能を実行します。LMV242x は、TX_EN = High のときアクティブです。TX_EN = Low のとき、デバイスは低消費電力のシャットダウン モードに入ります。シャットダウン中、出力は最小出力電圧まで Low にプルされます。バンド選択 (LMV242 のみ)機能により、BS = High のときは OUT1、BS = Low のときは OUT2 の出力のいずれかがイネーブルになります。イネーブルになっていない出力は、最小出力電圧まで Low にプルされます。個々の PA 特性は、ユーザーが選択可能な外部 RC の組み合わせによって対応します。

LMV242x は、10 ピン WSON パッケージで提供されています。LMV242x は、占有面積の小さい PA モジュール システムに最適です。

LMV2421 および LMV242 (LMV242x) は、シングル出力およびデュアル出力のパワーアンプ (PA) コントローラです。これらのデバイスは、RF PA 制御用の RF 送信電力制御ループ内や、GSM および GPRS 携帯電話での使用を想定しています。LMV242x は、InGaP、HBT、バイポーラ型パワー アンプを含む、すべての単一電源パワー アンプに対応しています。このデバイスは、2.6V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作します。

LMV2421 PA コントローラには、対数 RF 検出器、ランプ フィルタ、およびエラー アンプとして機能する出力ドライバが含まれています。

デュアル出力 LMV242 には 2 つの異なる PA を制御する選択可能な出力ドライバが内蔵されています。LMV2421 の入力インターフェイスは、アナログ入力 2 系統とデジタル入力 1 系統で構成されています。LMV242 はデジタル入力が 2 系統です。アナログ入力は RF 入力とランプ電圧入力です。デジタル入力は、シャットダウン/送信イネーブルおよび帯域選択 (LMV242 のみ)の機能を実行します。LMV242x は、TX_EN = High のときアクティブです。TX_EN = Low のとき、デバイスは低消費電力のシャットダウン モードに入ります。シャットダウン中、出力は最小出力電圧まで Low にプルされます。バンド選択 (LMV242 のみ)機能により、BS = High のときは OUT1、BS = Low のときは OUT2 の出力のいずれかがイネーブルになります。イネーブルになっていない出力は、最小出力電圧まで Low にプルされます。個々の PA 特性は、ユーザーが選択可能な外部 RC の組み合わせによって対応します。

LMV242x は、10 ピン WSON パッケージで提供されています。LMV242x は、占有面積の小さい PA モジュール システムに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMV242x 450MHz~2GHz 対応、50dB 対数 RF パワー検出器 (PA 制御出力付き) データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/08/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (NGY) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ