JAJSWR8A June   2025  – August 2025 TPD4S480-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格 - JEDEC 仕様
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 ESD 定格 - ISO 仕様
    5. 5.5 推奨動作条件
    6. 5.6 熱に関する情報
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 タイミング要件
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンまたは CC1、CC2、DP、DM ピン):63VDC 許容
      2. 6.3.2 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピン)
      3. 6.3.3 CC1、CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力を供給する 600mA 対応
      4. 6.3.4 CC デッドバッテリ抵抗を内蔵し、モバイルデバイスのデッドバッテリ状況に対応
      5. 6.3.5 EPR アダプタ
        1. 6.3.5.1 VBUS ディバイダ
        2. 6.3.5.2 EPR ブロッキング FET ゲートドライバ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
    3. 7.3 設計要件
      1. 7.3.1 EPR 設計要件
    4. 7.4 詳細な設計手順
      1. 7.4.1 VBIAS コンデンサの選択
      2. 7.4.2 CC ライン容量
      3. 7.4.3 FLT ピンの動作
      4. 7.4.4 デッドバッテリ動作
    5. 7.5 アプリケーション曲線
    6. 7.6 電源に関する推奨事項
    7. 7.7 レイアウト
      1. 7.7.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.7.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

TPD4S480-Q1USB Type-C 48V EPR ポートプロテクタ:VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード