JAJSX05 July   2025 INA187-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アンプの入力同相信号
      2. 6.3.2 低い入力バイアス電流
      3. 6.3.3 低い VSENSE での動作
      4. 6.3.4 広い固定ゲイン出力
      5. 6.3.5 広い電源電圧範囲
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 リファレンス ピンによる出力の調整
      2. 6.4.2 単方向電流を測定するためのリファレンス ピンの接続
        1. 6.4.2.1 グランド基準の出力
        2. 6.4.2.2 VS 基準の出力
      3. 6.4.3 双方向電流を測定するためのリファレンス ピンの接続
        1. 6.4.3.1 出力を外部のリファレンス電圧に設定する
        2. 6.4.3.2 出力を中間電源電圧に設定する
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 RSENSE とデバイスのゲインの選択
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 モーター アプリケーションにおけるローサイド電流センシング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション特性の波形
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 電源のデカップリング
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

INA187-Q1AEC-Q100、 -2V ~ 42V、双方向、650kHz、高精度電流センス アンプ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード