ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

INA187-Q1

アクティブ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 42 Common-mode voltage (min) (V) -2 Input offset (±) (max) (µV) 150 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100 CMRR (min) (dB) 110 Bandwidth (kHz) 230, 450, 650 Iq (max) (mA) 0.6 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.15 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 42 Common-mode voltage (min) (V) -2 Input offset (±) (max) (µV) 150 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100 CMRR (min) (dB) 110 Bandwidth (kHz) 230, 450, 650 Iq (max) (mA) 0.6 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.15 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 広いコモン モード電圧範囲:
    • 動作電圧:-2V ~ +42V
    • 残存電圧:-12V ~ +48V
  • 双方向動作
  • 高い小信号帯域幅:650kHz (20V/V ゲイン)
  • スルーレート:2.5V/µs
  • 1% までのステップ応答セトリング タイム:6.5µs
  • 高 CMRR:120dB
  • ゲイン誤差 (最大値): ±0.25%、±10ppm/℃のドリフト
  • オフセット電圧 (最大値): ±150µV、±0.5µV/°C のドリフト
  • 2.7V~12V 電源で動作
  • 動作時電流:650µA
  • 利用可能なゲイン:
    • INA187A1-Q1:20 V/V
    • INA187A2-Q1:50 V/V
    • INA187A3-Q1:100 V/V
  • パッケージ オプション:SOT23-6 (DBV)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 広いコモン モード電圧範囲:
    • 動作電圧:-2V ~ +42V
    • 残存電圧:-12V ~ +48V
  • 双方向動作
  • 高い小信号帯域幅:650kHz (20V/V ゲイン)
  • スルーレート:2.5V/µs
  • 1% までのステップ応答セトリング タイム:6.5µs
  • 高 CMRR:120dB
  • ゲイン誤差 (最大値): ±0.25%、±10ppm/℃のドリフト
  • オフセット電圧 (最大値): ±150µV、±0.5µV/°C のドリフト
  • 2.7V~12V 電源で動作
  • 動作時電流:650µA
  • 利用可能なゲイン:
    • INA187A1-Q1:20 V/V
    • INA187A2-Q1:50 V/V
    • INA187A3-Q1:100 V/V
  • パッケージ オプション:SOT23-6 (DBV)

INA187-Q1 は、電源電圧に関係なく、–2V ~ 42V の広いコモン モード電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の双方向電流センス アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 ±150µV)、小さいゲイン誤差 (最大値 ±0.25%)、高い DC CMRR (代表値 120dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定を実現します。INA187-Q1 は、 の双方向 DC 電流測定だけでなく、650kHz の高い信号帯域幅と高速なセトリング タイムを持つ高速アプリケーション (過渡検出および高速過電流保護など) 向けに設計されています。

INA187-Q1 は 2.7V~12V 単電源で動作し、消費電流は 650µA です。INA187-Q1 には次の 3 種類のゲイン オプションが提供されています。20V/V、50V/V、100V/V複数のゲイン オプションにより、利用可能なシャント抵抗値と広い出力ダイナミック レンジ要件の間で最適化を行えます。

INA187-Q1 は、-40℃ ~ +125℃ の動作温度範囲が規定されており、6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

INA187-Q1 は、電源電圧に関係なく、–2V ~ 42V の広いコモン モード電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の双方向電流センス アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 ±150µV)、小さいゲイン誤差 (最大値 ±0.25%)、高い DC CMRR (代表値 120dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定を実現します。INA187-Q1 は、 の双方向 DC 電流測定だけでなく、650kHz の高い信号帯域幅と高速なセトリング タイムを持つ高速アプリケーション (過渡検出および高速過電流保護など) 向けに設計されています。

INA187-Q1 は 2.7V~12V 単電源で動作し、消費電流は 650µA です。INA187-Q1 には次の 3 種類のゲイン オプションが提供されています。20V/V、50V/V、100V/V複数のゲイン オプションにより、利用可能なシャント抵抗値と広い出力ダイナミック レンジ要件の間で最適化を行えます。

INA187-Q1 は、-40℃ ~ +125℃ の動作温度範囲が規定されており、6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA187-Q1 AEC-Q100、 -2V ~ 42V 、双方向、650kHz、高精度電流センス アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/31
機能安全情報 INA187-Q1 and INA299-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/06/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA187EVM — INA187 評価基板

INA187EVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 3 枚のボードが付属しています。これら 3 枚のボードは回路構成が同一で、INA187 の 3 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 42V の同相入力に耐え、10A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。各ボードには、VS、GND、OUTのテスト ポイント、VIN+ と VIN-のターミナル ブロックが用意されています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ