JAJSXD0 October   2025 TPS61388-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  VCC の電源
      2. 7.3.2  入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3  イネーブルとソフト・スタート
      4. 7.3.4  シャットダウン
      5. 7.3.5  スイッチング周波数の設定
      6. 7.3.6  スペクトラム拡散周波数変調
      7. 7.3.7  ブートストラップ
      8. 7.3.8  MODE/SYNC 構成
      9. 7.3.9  パススルー動作
        1. 7.3.9.1 自動 PFM 動作
        2. 7.3.9.2 400kHz 強制 PWM 動作
        3. 7.3.9.3 TPS61388-Q1 を使用する 2.2MHz 固定周波数の動作
        4. 7.3.9.4 FPWM 2.2MHz 固定周波数に関する特別な制限
        5. 7.3.9.5 TPS613881-Q1 を使用する 2.2MHz 周波数フォールドバック動作
      10. 7.3.10 過電圧保護 (OVP)
      11. 7.3.11 パワーグッド インジケータ
      12. 7.3.12 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 強制 PWM モード
      2. 7.4.2 自動 PFM モード
    5. 7.5 クリアランスと FMEA のピン配置設計
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 出力電圧の設定
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 ブートストラップ コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 VCC コンデンサ
        7. 8.2.2.7 突入電流からの保護
        8. 8.2.2.8 ループ安定性と補償
          1. 8.2.2.8.1 小信号モデル
          2. 8.2.2.8.2 ループ補償設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 用語集
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

TPS61388-Q1:36V 入力、30V 出力、低消費電流(Low-IQ)、8A スイッチ電流(ISW)、パススルー機能付き完全統合型同期ブーストコンバータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード