ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61388-Q1

プレビュー

パススルーモード搭載、36VIN、30VOUT、低-IQ 、7.5A の ISW、フル統合型同期整流昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 7.5 Features Enable, External Sync, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Pass-through mode, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 7.5 Features Enable, External Sync, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Pass-through mode, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-HR (VAS) 16 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 広い入力電圧と出力の動作範囲
    • 入力電圧範囲:2V ~ 36V
    • スタートアップでは最小 2.4V
    • 昇圧モード出力電圧範囲:5V ~ 30V
    • パススルーモード出力電圧は最大 36V
    • 固定出力オプション:10V、8.5V、6.5V
  • VIN > VOUT_SET 時のパススルー動作
    • パススルーの標準的な 65µA 静止電流
    • パススルーの開始および終了時の一定周波数 (TPS61388-Q1)
    • パススルーの開始および終了時の周波数フォールドバック (TPS613881-Q1)
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • FSW ピンで 400kHz または 2.2MHz のスイッチングを選択可能
    • (オプション) クロック同期
    • スペクトラム拡散周波数変調
  • 高効率性と電力供給能力
    • ピーク電流制限:8A
    • ローサイド FET:30mΩ、ハイサイド FET:25mΩ
  • 軽負荷時の消費電流を最小化
    • VIN ピンへの標準的な静止電流 30µA
    • VOUT ピンへの標準的な静止電流 2µA
    • VIN ピンへの最大シャットダウン電流 1.25µA
    • 強制 PWM モード、自動 PFM モードを選択可能
  • リードレスHotRod™ Lite パッケージ
  • 保護機能内蔵
    • サイクルごとのピーク電流制限
    • 出力過電圧保護
    • パワー グッド インジケータ
    • 170℃のサーマル シャットダウン保護
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 広い入力電圧と出力の動作範囲
    • 入力電圧範囲:2V ~ 36V
    • スタートアップでは最小 2.4V
    • 昇圧モード出力電圧範囲:5V ~ 30V
    • パススルーモード出力電圧は最大 36V
    • 固定出力オプション:10V、8.5V、6.5V
  • VIN > VOUT_SET 時のパススルー動作
    • パススルーの標準的な 65µA 静止電流
    • パススルーの開始および終了時の一定周波数 (TPS61388-Q1)
    • パススルーの開始および終了時の周波数フォールドバック (TPS613881-Q1)
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • FSW ピンで 400kHz または 2.2MHz のスイッチングを選択可能
    • (オプション) クロック同期
    • スペクトラム拡散周波数変調
  • 高効率性と電力供給能力
    • ピーク電流制限:8A
    • ローサイド FET:30mΩ、ハイサイド FET:25mΩ
  • 軽負荷時の消費電流を最小化
    • VIN ピンへの標準的な静止電流 30µA
    • VOUT ピンへの標準的な静止電流 2µA
    • VIN ピンへの最大シャットダウン電流 1.25µA
    • 強制 PWM モード、自動 PFM モードを選択可能
  • リードレスHotRod™ Lite パッケージ
  • 保護機能内蔵
    • サイクルごとのピーク電流制限
    • 出力過電圧保護
    • パワー グッド インジケータ
    • 170℃のサーマル シャットダウン保護

TPS61388-Q1 は、パススルー機能を搭載した、車載用の完全統合型 36V、8A の同期整流昇圧コンバータです。このコンバータは最大 40V の絶対電圧に対応しており、最大昇圧出力電圧は最大 30V に対応しています。

TPS61388-Q1 のピーク電流モード制御方式には 400kHz および 2.2MHz の周波数オプションがあり、外部クロックと同期できます。軽負荷時には、MODE/SYNC ピン構成による以下の 2 つのオプションモードがあります:効率およびノイズ耐性のバランスを取る自動 PFM モードと強制 PWM モード。

このデバイスは、シャットダウン電流が低く静止電流が低いパススルー動作を特長としており、電源電圧が出力目標値を超える場合は外部バイパススイッチが不要です。

TPS61388-Q1 には各種の固定出力電圧バージョンがそろっているため、外付け部品を省略できます。TPS61388-Q1 は、安定性とかと応答を最適化できるように外部ループ補償をサポートしています。

このデバイスは、ピーク電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能を内蔵しています。外部クロック同期、スペクトラム拡散変調、最小限の寄生容量でのリードレスパッケージは、EMI の低減に役立ちます。TPS61388-Q1 は、ウェッタブルフランク付きの 3.0mm × 2.5mm HotRod™ Lite WQFN パッケージで供給されます。

TPS61388-Q1 は、パススルー機能を搭載した、車載用の完全統合型 36V、8A の同期整流昇圧コンバータです。このコンバータは最大 40V の絶対電圧に対応しており、最大昇圧出力電圧は最大 30V に対応しています。

TPS61388-Q1 のピーク電流モード制御方式には 400kHz および 2.2MHz の周波数オプションがあり、外部クロックと同期できます。軽負荷時には、MODE/SYNC ピン構成による以下の 2 つのオプションモードがあります:効率およびノイズ耐性のバランスを取る自動 PFM モードと強制 PWM モード。

このデバイスは、シャットダウン電流が低く静止電流が低いパススルー動作を特長としており、電源電圧が出力目標値を超える場合は外部バイパススイッチが不要です。

TPS61388-Q1 には各種の固定出力電圧バージョンがそろっているため、外付け部品を省略できます。TPS61388-Q1 は、安定性とかと応答を最適化できるように外部ループ補償をサポートしています。

このデバイスは、ピーク電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能を内蔵しています。外部クロック同期、スペクトラム拡散変調、最小限の寄生容量でのリードレスパッケージは、EMI の低減に役立ちます。TPS61388-Q1 は、ウェッタブルフランク付きの 3.0mm × 2.5mm HotRod™ Lite WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61388-Q1:36V 入力、30V 出力、低消費電流(Low-IQ)、8A スイッチ電流(ISW)、パススルー機能付き完全統合型同期ブーストコンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/16
証明書 TPS61388Q1EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/08/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61388Q1EVM-093 — TPS61388-Q1 評価基板

TPS61388Q1EVM は、多様な入力電圧と出力電圧と負荷条件に対応する TPS61388Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) は、9V ~ 16V の入力電圧で動作し、30V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。この評価基板には、入力電圧測定用の TP1 と TP2、出力電圧測定用の TP3 と TP6、SW 測定用の TP7、ループテスト用の TP4 と TP5 の各テスト ポイントがあります。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (VAS) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ