JAJU819B April   2021  – June 2021

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1General Texas Instruments High Voltage Evaluation (TI HV EVM) User Safety Guidelines
  7. 2System Description
    1. 2.1 Key System Specifications
  8. 3System Overview
    1. 3.1 Block Diagram
    2. 3.2 Design Considerations
      1. 3.2.1 Basic Operation
      2. 3.2.2 PCMC PSFB using C2000
    3. 3.3 System Design Theory
      1. 3.3.1 Peak Current Mode Control (PCMC) Implementation
      2. 3.3.2 Zero Voltage Switching (ZVS) or Low Voltage Switching (LVS)
      3. 3.3.3 Synchronous Rectification
      4. 3.3.4 Slope Compensation
    4. 3.4 Highlighted Products
      1. 3.4.1 C2000™ MCU F28004x
  9. 4Hardware, Software, Testing Requirements, and Test Results
    1. 4.1 Required Hardware and Software
      1. 4.1.1 Hardware
      2. 4.1.2 Software
        1. 4.1.2.1 Software Control Flow
        2. 4.1.2.2 Incremental Builds
        3. 4.1.2.3 Procedure for running the incremental builds - PCMC
          1. 4.1.2.3.1 Build 1: Peak Current Loop Check with Open Voltage Loop
            1. 4.1.2.3.1.1 Objective
            2. 4.1.2.3.1.2 Overview
            3. 4.1.2.3.1.3 Procedure
              1. 4.1.2.3.1.3.1 Start CCS and Open a Project
              2. 4.1.2.3.1.3.2 Build and Load the Project
              3. 4.1.2.3.1.3.3 Debug Environment Windows
              4. 4.1.2.3.1.3.4 Using Real-Time Emulation
              5. 4.1.2.3.1.3.5 Run the Code
          2. 4.1.2.3.2 Build 2: Closed current and voltage loop (Full PSFB)
            1. 4.1.2.3.2.1 Objective
            2. 4.1.2.3.2.2 Overview
            3. 4.1.2.3.2.3 Procedure
              1. 4.1.2.3.2.3.1 Build and Load Project
              2. 4.1.2.3.2.3.2 Debug Environment Windows
              3. 4.1.2.3.2.3.3 Run the Code
      3. 4.1.3 Test results
  10. 5Design and Documentation Support
    1. 5.1 Design Files
      1. 5.1.1 Schematics
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 Software
    3. 5.3 Documentation Support
  11. 6Terminology
  12. 7About the Author
  13. 8Revision History

概要

この設計は、デジタル形式でピーク電流モード制御 (PCMC) の位相シフト・フルブリッジ (PSFB) DC/DC コンバータを実装します。このコンバータは、400V DC 入力を、レギュレーション済みの 12V DC 出力に変換します。この設計の主眼は、タイプ 4 PWM をベースとして内部スロープ補償機能を搭載した斬新な PCMC 波形生成と、シンプルな PCMC の実装です。この設計では、C2000 リアルタイム・マイコン・ファミリに属する TMS320F280049C マイコン (MCU) を使用します。