KOKA045 March 2022 AMC23C12 , AMC23C12-Q1
설계 목표
| 공칭 전류 | 과전류 수준 | 고압측 공급 | 저압측 공급 | 과도 응답 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 50 A | 55 A | 3V~27V | 2.7 V~5.5 V | ≤ 1000ns |
설계 설명
이 고속, 절연 양방향 과전류 감지 회로는 AMC23C12로 구현됩니다. AMC23C12에는 절연 윈도우 비교기와 고정 내부 정밀 전류 소스 및 사용자 선택 가능한 저항을 통해 조정 가능한 임계값 수준이 있습니다. 이 회로는 과전류 상황을 빠르게 감지하기 위해 설계되어 컨트롤러가 모터 제어, 트랙션 인버터 및 기타 산업용 제어 시스템에 사용되는 고속 스위치의 PWM(펄스 폭 변조) 제어를 비활성화할 수 있습니다.
설계 노트
설계 단계
설계 시뮬레이션
다음 이미지는 과전류 보호 회로의 SPICE 시뮬레이션입니다. 시뮬레이션은 에지가 트리거될 때까지 약 360ns인 시간을 표시합니다.
설계 결과
다음 이미지는 물리적 회로의 파형 캡처입니다. 과전류 보호 회로 파형에는 라인 3의 입력과 관련하여 라인 1의 출력이 표시됩니다. 과전류 보호 회로 파형 - 상승은 출력 라인 1의 상승 에지와 트리거된 전류에서 출력까지 시간 지연을 보여줍니다. 과전류 보호 회로 파형 - 하강은 출력 라인 1의 하강 에지 및 트리거된 전류에서 출력까지 시간 지연을 보여줍니다.
과전류 보호 회로 파형
과전류 보호 회로 파형 - 상승
과전류 보호 회로 파형 - 하강주요 장치 설계
| 장치 | 주요 기능 | 장치 링크 |
|---|---|---|
|
AMC23C12 |
|
장치: AMC23C12 유사 장치: 절연 증폭기 |
설계 레퍼런스
TI의 포괄적인 회로 라이브러리에 대한 아날로그 엔지니어의 회로 안내서를 참조하십시오.
텍사스 인스트루먼트, 조정 가능 임계값 및 래치 기능을 가진 AMC23C12 빠른 응답, 강화 절연 윈도우 비교기, 데이터 시트