KOKA375 November 2025 DRV8363-Q1
MOSFET의 전도 손실은 전류가 드레인에서 소스로 전도될 때 발생합니다. 전도하면서 MOSFET의 채널 저항을 보통 온 상태 저항(Rds(on))이라고 합니다. 이러한 손실은 전류의 제곱값으로 커지므로 모터 전류는 전도 손실을 결정하는 중요한 요인이 됩니다. FOC 정류 중 발생하는 전도 손실은 다음과 같은 공식을 사용하여 계산합니다.
예 1
총 전력이 960W인 두 대의 시스템을 가정합니다.
시스템 A = 12V 배터리
시스템 B = 48V 배터리
방정식 2을(를) 바탕으로 12V와 48V 시스템 모두에 대해 동일한 전력 출력이 가정되면 옴의 법칙을 사용하여 48V 시스템이 4배 적은 전류로 작동한다는 것을 추측할 수 있습니다. 따라서 더 적은 전류가 MOSFET을 통과하므로 방정식 1에 따라 48V 시스템에서 전도 손실이 16배 줄어듭니다. 그림 2-1에서는 예 1에 표시된 손실을 보여줍니다.