KOKA647 July   2026 AFE7769D

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1소개
  5. 2아키텍처 이해하기
  6. 3위상 변이 분석
  7. 4장치 구성
  8. 5결정론적 위상을 사용한 주파수 호핑
  9. 6요약
  10. 7참고 자료

요약

새로운 통신 세대가 등장할 때마다 더 높은 데이터 전송률과 낮은 지연 시간에 대한 요구가 크게 증가합니다. 빔포밍과 결합된 5G Massive MIMO는 높은 처리량과 저지연 통신을 가능하게 하고 확장성을 보장합니다. AFE7769D는 정밀한 안테나 제어 및 공간 필터링을 위해 위상 일관성이 중요한 대규모 MIMO 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 여러 장치 내부와 여러 장치 간에 위상 결정성을 제공합니다. AFE7769D는 재구성/전원 사이클 및 주파수 호핑 기술로 예측 가능한 위상 관계를 유지함으로써 재보정 요구 사항을 제거하고 시스템 복잡성을 줄이고 애자일 빔포밍 애플리케이션을 지원합니다.