KOKA747 October   2026 LMI800 , TPS1685 , TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   상표
  4. 1핫 스왑 아키텍처의 진화
  5. 2차세대 핫 스왑 형성을 결정짓는 고려 사항
  6. 3핫 스왑 FET 구동 방식
  7. 4안전 및 절연
  8. 5결론
  9. 6참고 자료

추상

서버, 네트워크 스위치 및 통신 시스템과 같은 고가용성 시스템은 사용 수명 전반에 걸쳐 다운타임이 거의 제로에 가깝도록 설계되었습니다. 이러한 고가용성 시스템은 전체 시스템의 전원을 끄지 않고 회로 보드를 삽입 또는 제거해야 하는 경우가 많습니다.

트레이 입력에서 전원의 첫 번째 진입점인 핫 스왑 회로는 시스템 진단 및 효율적인 부하 관리를 위한 포괄적인 텔레메트리를 제공합니다. 이 회로의 신뢰성은 작동 업타임에 영향을 미치므로 계획되지 않은 시스템 중단을 방지하기 위해 시스템 트랜지언트를 처리하는 능력이 필수적입니다.

인공지능(AI) 데이터 센터 서버 전력의 기하급수적인 성장에 따라 IT 랙의 배전 전압이 48VDC에서 800VDC로 전환되고 있습니다. 이 백서에서는 800VDC 아키텍처로의 전환을 지원하기 위한 핫 스왑 아키텍처의 진화와, 새롭게 부상하는 시스템 수준 과제와 관련한 중요한 고려 사항에 대해 설명합니다.