KOKA749 October 2026 CC3501E , CC3551E
Wi-Fi 감지는 여전히 초기 단계에 있지만, 특히 전용 하드웨어나 카메라 없이 지능형 감지 기능을 추가할 수 있다는 점에서 공간 인식 애플리케이션을 재구성할 수 있는 Wi-Fi 감지의 잠재력이 명확해지고 있습니다. 802.11bf 표준과 같은 표준화 노력, AI 가속이 통합된 CC3551E와 같은 향상된 하드웨어, CCStudio™ Edge AI Studio와 같은 직관적인 소프트웨어 도구를 통해 Wi-Fi 감지 구현 장벽이 그 어느 때보다 낮아졌습니다. 모든 경험 수준의 설계자가 이제 감지 애플리케이션을 실험하고, 자체 데이터로 모델을 학습시키며, 특정 환경에 맞춘 설계를 배포할 수 있습니다. 더 많은 개발자가 이 기술에 익숙해짐에 따라, 업계는 Wi-Fi 감지가 스마트 홈 장치, 산업용 IoT 시스템 및 커넥티드 애플리케이션 전반에서 표준 기능이 될 것으로 기대할 수 있습니다. 차세대 Wi-Fi 장치와 지원 도구가 새로 나올 때마다, Wi-Fi 감지는 개인정보를 보호하고 비용 효율적인 감지 기능을 구현할 수 있는 새로운 가능성을 지속적으로 열어주고 있습니다.