KOKA795 November   2026

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   상표
  4. 1소개
  5. 2핵심 플랫폼 기능
  6. 3CCStudio IDE 마이그레이션 스킬
  7. 4마이그레이션 스킬이 결과의 유효성을 검증하는 방법
  8. 5결론

마이그레이션 스킬이 결과의 유효성을 검증하는 방법

마이그레이션된 프로젝트를 만드는 것은 작업의 절반에 불과합니다. 코드 마이그레이션 자체는 시간이 오래 걸릴 수 있으므로(잠재적으로 몇 시간) AI 환경에 문제가 있거나 프로세스를 중간에 중단해야 할 경우 프로세스를 재개할 수 있도록 설계되었습니다. 마이그레이션이 완료된 후에도 결과 애플리케이션이 실제 하드웨어에서 작동하는지 입증되어야 합니다. 이 작업은 코드 마이그레이션 후에 호출되는 별도의 테스트 마이그레이션 스킬에 의해 처리되며, 다음 세 부분으로 구성된 프로세스를 통해 수행됩니다.

  • 오케스트레이터: 사용할 수 있는 테스트 장비를 파악하고 사용자에게 필요한 설정(배선, 점퍼)을 안내합니다.
  • 플래너: 마이그레이션 보고서를 읽고 우선 순위가 지정된 테스트 계획을 작성합니다.
  • 익스큐터: 각 테스트를 실행하고 실패 시 사람에게 문제를 알리기 전에 수정 사항을 적용하고 다시 빌드하여 재시도합니다(한정된 시도 횟수까지).

결과가 수신되는 대로 기록되므로 테스트 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 또한 이 접근 방식은 현재 장비에 맞춰 조정할 수 있으며, 기존 테스트 프레임워크와 로직 분석기 또는 신호 생성기 같은 실험실 장비는 물론 온타겟 디버그 및 직렬 통신을 구동할 수 있습니다. 마이그레이션 스킬은 AI 환경과 별도로 재사용할 수 있는 테스트 스위트를 생성합니다.