KOKT005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. OTG USB 애플리케이션의 기존 구현
  4. OTG(On-the-go) 작동
  5. 절연 OTG의 구현
  6. ISOUSB211 EVM을 이용한 OTG 시연
  7. 시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)
  8. 시나리오 B: 노트북 컴퓨터(호스트)에 연결된 절연 OTG 모듈
  9. 데모
  10. 휴대전화를 노트북에 연결
  11. 10휴대전화를 USB 드라이브에 연결
  12. 11요약

시나리오 A: USB 드라이브에 연결된 절연 OTG 모듈(버스 전원 공급)

절연 OTG 모듈(A 장치)에 연결된 ID 핀이 접지로 단락되었습니다. 이 정보는 ISO6721의 역방향 채널을 통해 절연 장벽을 지나 전송됩니다. 그런 다음 OTG 모듈은 VBUSON에 신호를 보내 high로 전환하고, 이는 다시 스위치가 켜지도록 제어하여 플래시 드라이브(B 장치)에 전원을 공급합니다. 이 단계까지 V2OK는 계속 낮게 유지되고, OTG 모듈은 D+/D- 풀업 제어를 시작하지 않습니다. 장치 측의 전원이 켜지면 V2OK가 높아지면서 OTG 모듈이 USB2.0 표준에 따라 풀업을 제어할 수 있게 됩니다.