KOKT058A June 2019 – March 2024 TCAN11623-Q1 , TCAN4550-Q1 , TLIN1431-Q1
가장 간단한 형태의 SBC(시스템 기반 칩)는 전력 관리 요소와 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 또는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버를 통합하는 반도체입니다. 전력 관리 요소는 LDO(저손실 레귤레이터), DC/DC 컨버터 또는 둘 다일 수 있습니다.
SBC는 애플리케이션에 추가 전력이 필요하거나 레이아웃 제약이 있는 경우 요소 및 트랜시버 풋프린트를 줄이는 데 도움이 됩니다. TI SBC는 시스템의 에너지 소비를 줄여서 배터리 수명을 늘리고 전력 손실을 줄일 수 있습니다.
SBC에 대해 자세히 살펴보기 전에 CAN 또는 LIN 트랜시버에 대해 알아보겠습니다. 두 트랜시버는 각 기술에 맞게 케이블을 통해 다양한 노드 간의 통신을 제공하는 버스 인터페이스입니다. 트랜시버는 프로세서 A에서 단일 종단 정보를 받아 케이블을 통해 전송되는 차동 신호로 변환합니다. 수신 트랜시버는 차동 신호를 받아 다시 단일 종단으로 변환한 후 후속 조치를 위해 프로세서 B로 전송합니다.
시중에는 기본 CAN 및 LIN 트랜시버가 있지만 설계 복잡성, 공간 및 비용을 줄이면서 보호 수준을 높이고 이를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 기능에는 버스 고장 방지, 정전 방전 보호, 1.8V~3.3V 또는 5V 입력/출력(VIO라고도 함)을 통해 프로세서에 데이터를 보내고 받는 기능이 포함될 수 있습니다.
차량용 및 산업용 설계자의 경우, SBC의 높은 수준의 통합과 높은 안정성은 CAN 또는 LIN 및 전압 레귤레이터를 사용하는 모든 시스템에 대한 더 가볍고 저렴한 설계를 가능하게 합니다.
SBCS에는 통합 수준에 따라 크게 세 가지 범주가 있습니다.
그림 1 시스템 기반 칩 범주TI SBC의 몇 가지 예,기본 기능 및 이점을 검토해 보겠습니다.
TCAN11623-Q1 범용 SBC는 CAN FD 트랜시버, 웨이크 핀 및 3V, 70mA LDO 출력을 통합하며, TCAN11625-Q1은 5V, 100mA LDO 출력을 지원합니다. LDO는 외부 작은 부하에 전원을 공급하지만 외부 부품은 웨이크 핀을 사용하여 노드를 활성화할 수 있습니다. TCAN11623-Q1 장치 제품군은 자체 전원 공급 기능을 가지고 있으므로 SBC에 전원을 공급하기 위한 추가 전압 레일이 필요하지 않습니다.
TLIN1431-Q1 중간 레벨 SBC에는 LIN 트랜시버, 워치독 타이머, 고압측 스위치, 웨이크 핀 및 125mA LDO가 포함되어 있습니다. TLIN1431-Q1은 채널 확장을 지원하므로, 프로세서에서 다른 범용 입력/출력을 사용하지 않고 외부 LIN 또는 CAN FD 트랜시버를 추가하고 제어하여 시스템을 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다. 그림 2은(는) TCAN11623-Q1이 있는 TLIN1431-Q1의 기본 블록 다이어그램입니다. 채널 확장 기능을 통해 설계자는 CAN 채널과 시스템에서 소형 부하에 대한 다른 전원 공급원을 추가할 수 있습니다.
그림 2 TCAN11623-Q1으로 채널 확장이 가능한 TLIN1431-Q1 블록 다이어그램TCAN4550-Q1 고급 SBC는 CAN FD 컨트롤러와 CAN FD 트랜시버를 단일 패키지에 결합합니다. 로컬 웨이크 핀, 워치독 타이머, 70mA LDO 출력이 포함되어 있습니다. TCAN4550-Q1은 CAN 인터페이스가 없는 호스트에 CAN 통신을 추가하고 추가 CAN 채널을 허용합니다. 또한 기존의 CAN에서 CAN FD까지 격차를 좁혀줍니다. 그림 3은(는) TCAN4550-Q1의 기본 블록 다이어그램과 SPI를 통한 호스트 프로세서에 대한 연결을 보여줍니다.
TCAN4550-Q1은 1.8V, 3.3V 및 5V를 지원하는 VIO, 웨이크, 억제, 일반적으로 사용할 수 없는 프로세서 기능을 활성화할 수 있는 시간 초과 워치독 등 추가 기능을 제공합니다.
그림 3 TCAN4550- Q1 블록 다이어그램: 프로세서 연결 및 통합 LDOTI는 보드 공간, 시스템 비용 및 전력 효율을 위해 CAN 및 LIN SBC를 최적화했습니다. 또한 TI는 설계자가 문서를 통해 기능 안전 규정 준수를 충족하고, 자동차 OEM(Original Equipment Manufacturer) 배출 및 제조 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다.
버스 통신 인터페이스가 필요하고 시스템의 다른 구성 요소에 전원을 공급해야 하는 모든 시스템의 경우, SBC가 최고의 솔루션입니다. SBC는 트랜시버 유형, 출력 전압 및 전류 소싱을 기반으로 하는 여러 옵션으로 사용할 수 있습니다. TI는 광범위한 차량용 및 산업용 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 SBC의 아키텍처를 정의합니다. 설계자는 특정 시스템의 요구 사항에 따라 SBC를 구성할 수 있습니다.
SBCS는 CAN 및 LIN 표준을 기반으로 시장 요구에 따라 발전하여 끊임없이 변화하는 시장 환경의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.