KOKT067 May 2024
이 인터페이스 회로의 매개 변수는 매우 상호 작용적이기 때문에 작은 장단점 없이 주요 사양(대역폭, 대역폭 평탄도, SNR, SFDR 및 게인)에 대한 회로를 최적화하는 것은 거의 불가능합니다. 그러나 RA, RKB 또는 둘 다를 변경하여 대역폭 응답의 끝 부분에서 자주 발생하는 대역폭 피킹을 최소화할 수 있습니다. 둘 중 하나는 AAF 대역폭 성능에 순 긍정적 또는 순 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
FDA의 출력 직렬 저항(RA) 값이 변함에 따라 통과 대역 피크가 어떻게 향상되거나 평탄화되는지(파란색 점선 곡선) 그림 3에서 확인할 수 있습니다. 이 저항 값이 감소할수록 신호 피킹이 더 많아지고 증폭기는 AAF 주파수 응답의 가장자리 근처에서 통과 대역 평탄도 응답을 희생하면서 ADC의 전체 입력 범위를 채우기 위해 신호를 덜 구동할 수 있습니다.
RA 값은 SNR 성능에도 영향을 줄 수 있습니다. 값이 작을수록 대역폭 피킹은 향상되지만 대역폭 증가 및 원치 않는 잡음으로 인해 SNR이 감소하는 경향이 있습니다.
또한 ADC 입력에 대한 RKB 직렬 저항을 선택하여 ADC 내의 내부 샘플링 커패시터에서 잔류 전하 주입으로 인한 왜곡을 최소화하는 것이 중요합니다. 그러나 이 저항을 높이면 필터 토폴로지에 따라 대역폭 피킹도 향상되거나 감소하는 경향이 있습니다.
AFF의 롤오프 주파수를 최적화할 때 CAAF2를 소량 변화시키면 애플리케이션에 대한 최적의 주파수 범위를 보정할 수 있습니다.
일반적으로 ADC 입력 종단 저항 RTADC의 값을 결정하면 순 ADC 입력 임피던스가 대부분의 증폭기 특성 부하(RL) 값의 일반적인 값과 비슷하게 보입니다. RTADC에 대한 값을 너무 높거나 너무 낮게 선택하면 증폭기의 선형성에 악영향을 미칠 수 있으며, 이는 전체 SFDR 신호 체인 라인업에 반영됩니다.