KOKT113 September   2024

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2올바른 발룬 또는 변압기를 선택하는 기술
  4. 3올바른 발룬 정합 네트워크를 선택하는 기술
  5.   5
  6. 4ADC3669를 사용하는 기술
  7. 5마무리
  8. 6참고 자료

머리말

고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 프론트 엔드를 설계하는 데 관련된 메커니즘을 이해하는 것은 때때로 그 자체로 예술과 같습니다. 발룬을 아래로 배치하고 발룬의 2차 출력에서 ADC 입력으로 두 트레이스 라인을 그리는 것은 고속 아날로그 리시버 프론트 엔드 설계에는 권장되지 않습니다. 밸런스는 기타 성가신 요소와 함께 대역폭에서 기생에 민감합니다. 이 문서에서는 발룬을 사용하여 패시브 아날로그 입력 설계를 최대한 활용하는 방법을 보여드리겠습니다. 추가적인 이점은 원하는 대역폭을 달성하기 위해 비용이 많이 드는 발룬이나 비용이 많이 드는 감쇠 패드가 필요하지 않는다는 것입니다.