KOKT145 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2에너지 계량에 사용되는 전류 센서 요소 비교
  4. 3에너지 계량 및 ADC 잡음 성능 비교에 사용되는 PCB Rogowski 코일의 민감도
  5. 4Rogowski 코일 기반 전류 센서를 위한 ADC 신호 체인의 민감도 분석
  6. 5결론
  7. 6참고 자료

결론

100μV/A 이상의 Rogowski 코일의 경우 외부 게인 단계가 필요하지 않으므로 에너지 계량 신호 체인 솔루션의 비용이 절감됩니다. 100μV/A 미만의 Rogowski 코일의 경우 TI ADS131M08 또는 이와 유사한 ADC를 사용할 때 주거용 전기 계량 정확도를 충족하려면 외부 게인이 필요할 수 있습니다. 또는 추가 회로를 사용하지 않도록 잡음이 더 낮고 비용은 더 높은 ADC를 고려할 수 있습니다.