KOKT174 September 2025 DRV8363 , DRV8363-Q1

배터리로 구동되는 전기 자전거와 전기 스쿠터는 전통적인 오토바이에 대한 지속 가능하고 환경 친화적인 대안입니다. 많은 전기 자전거에서는 대형 48V 또는 36V 배터리를 사용하여 적절한 토크를 제공하면서도 더 낮은 전류를 사용할 수 있습니다. 그러나 고전력 전기 자전거에 대한 요구가 증가함에 따라 설계자와 제조업체는 안전성과 신뢰성을 모두 보장하기 위한 어려운 설계 과제를 직면하게 되었습니다.
E-모빌리티 시스템의 핵심은 저전압 트랙션 인버터 모터로, 일반 주행 시 페달을 보조하고 언덕길 주행 시 운전자의 부담을 줄여줍니다. 일반적으로 휠에 위치하는 전기 모터가 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하거나 기계 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 후자는 제어 방식(회생 제동) 또는 비제어 방식으로 가능합니다.
모터가 제어 없이(코스팅) 회전하는 경우 역기전력이 전력 단계의 다이오드 정류를 통해 전류를 다시 배터리에 공급합니다. 이 코스팅 단계는 배터리 전압의 불안정한 증가와 관련된 문제를 야기할 수 있습니다. 발전기 모드 작동이라고도 하는 전원 펌핑 상태는 배터리가 연결되지 않은 상태 또는 컨트롤러가 활성화되지 않아 공급 전압을 모니터링하지 않는 상태에서 사람이 자전거를 밀거나, 언덕을 내려가거나, 운전자가 페달을 작동할 때 발생할 수 있습니다. 제어되지 않는 경우 공급 전압은 전기 시스템의 작동 한계를 넘어 증가하여 전기 과전압으로 인해 회로에 손상을 일으킬 수 있습니다. 시스템 설계자는 작동 한계를 넘기 전에 시스템의 에너지를 제어하는 방법을 결정해야 합니다.
액티브 단락은 대량의 에너지를 안전하게 소모시키는 엔지니어링 기술입니다. 이는 모든 고압측 또는 저압측 MOSFET(금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터)을 켜 제동 기능을 수행하며, 모터를 단락시키고 고전류가 전원으로 흐르지 않고 MOSFET을 통해 재순환하는 경로를 형성합니다.
그림 1에서는 ASCIN 핀을 이용하여 제동 모드를 구현하는 TI의 DVR8363-Q1 게이트 드라이버를 사용한 전기 자전거 시스템 아키텍처를 보여줍니다.
초기 전기 자전거 제조업체는 별도의 부품을 사용하여 배터리 전압을 측정하고 해당 전압이 허용 임계값을 초과하는 경우 제동 모드를 트리거했습니다. 하지만 외부 시스템은 MOSFET 오류에 동적으로 대응할 수 없습니다. 예를 들어 시스템 오류에서 고압측 MOSFET의 손상이 감지되면, 접지로의 전원 단락을 방지하기 위해 저압측 제동 대신 고압측 제동을 사용하는 것이 바람직합니다.
최신 설계에서는 DRV8363-Q1이 제동 문제를 해결함과 동시에 기능 통합을 통해 보드 공간을 줄여줍니다. 로직 레벨 ASCIN 핀은 시스템 오류 발생 시 긴급 제동 모드를 트리거할 수 있습니다. 또한 DRV8363-Q1은 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)를 통해 또는 과전압 상태에서 자동으로 액티브 단락을 트리거할 수 있습니다. 이 게이트 드라이버는 레지스터 설정을 바탕으로 저압측 또는 고압측 제동을 트리거하도록 구성할 수 있습니다.
전기 자전거 제동 구현에는 다음과 같은 여섯 가지 주요 문제 상황이 있습니다.
그림 2에 표시된 DRV8363-Q1의 고급 보호 기능에는 드레인-소스 전압 모니터링을 통해 고압측 MOSFET 단락을 감지하는 내장 로직이 포함됩니다. 이 로직은 저압측 액티브 단락 명령을 재정의하여 고압측 제동으로 전환함으로써 접지 단락을 방지하면서 전류를 안전하게 소모시킵니다. 이러한 보호 로직 및 진단 기능은 사용자 안전성을 높이고 펌웨어 리소스 사용을 줄입니다.
DRV8363-Q1은 상승하는 전압을 제어하는 고급 응답 기능을 제공하여 설계자가 시스템 요건에 따라 재시도 모드나 래치 제동 모드를 선택적으로 구현할 수 있습니다.
SPI를 통해 저압측 또는 고압측 제동을 트리거할 수 있는 DRV8363-Q1은 고압측과 저압측 액티브 단락 간 전환을 통해 발열을 분산시키고 보드 열 관리를 개선합니다.
DRV8363-Q1의 통합 액티브 단락 시스템은 고압측 MOSFET 드레인에서 바로 배터리 전압을 측정함으로써 과전압 발생 시 제동 모드 트리거 정확도와 응답 시간을 개선합니다.
TI의 DRV8363-Q1은 제동 및 MOSFET 모니터링을 위한 액티브 단락 기술을 통해 E-모빌리티 시스템의 특정 안전 문제를 해결합니다. 전기 자전거의 안전성을 높이기 위해, 이 장치는 위험할 수 있는 전압 스파이크를 방지하는 프로그래머블 제어 기능을 제공하며 모터 및 발전기 모드에서 안정적인 성능을 지원합니다.
DRV8363-Q1 정확한 전류 감지 및 고급 모니터링을 지원하는 48V 배터리 3상 스마트 게이트 드라이버 데이터 시트 및 DRV8363-Q1EVM 평가 모듈(EVM)을 확인하십시오.
모든 상표는 각 소유권자의 자산입니다.