KOKT181 November 2025 ADC3669
광대역 샘플링(1GHz~2GHz 이상)이 필요하지 않은 애플리케이션의 경우 ADC(아날로그-디지털 컨버터)용 발룬 또는 변압기 프런트 엔드 회로를 사용하여 수백 메가헤르츠 대역만 필요한 NB(협대역) 정합을 설계하는 것은 어려울 수 있습니다. 이 문제는 최신 통신 또는 레이더 시스템에서 디지털화되어 디지털 도메인에서 신호 처리를 수행하는 높은 중간 주파수를 가진 시스템에서 더 커집니다.
이 문서에서는 많은 시뮬레이션 다운타임 없이 ADC를 극대화하는 간단한 프로세스에 대해 설명합니다. 몇 가지 간단한 단계로 이 프로세스는 ADC의 정격 대역폭 내에 있는 한 어떤 베이스밴드 또는 중간 주파수 구간에서도 수백 메가헤르츠의 BW(대역폭)를 확보할 수 있습니다.