KOKT204A May   2026  – May 2026 OPA325 , OPA328

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   2
  3. 1회로 구성 대 대역폭 및 기타 오차
  4. 2DC 게인 오차
  5. 3출력 제한 및 선형성
  6. 4잡음 및 ENOB
  7. 5입력 오프셋 전압 및 드리프트
  8. 6정착 시간
  9. 7안정성
  10. 8결론
  11. 9작성자 소개
  12.   상표

ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 구동하기 위한 연산 증폭기를 선택하는 것은 간단한 작업이 아닙니다. 일반적으로 완제품에 의해 결정되는 ADC 선택은 여러 매개 변수의 장단점을 기반으로 합니다. 동일한 부문이나 시장 세부 부문 내에서도 ADC 요구 사항이 다를 수 있습니다. 예를 들어 테스트 및 측정에서 SAR(연속 근사 레지스터)와 델타-시그마 ADC가 사용되는 것을 볼 수 있습니다. SAR ADC는 매개 변수 측정 장치, 메모리 테스터 및 배터리 셀 포메이션 테스터에서 널리 사용되는 경향이 있습니다.

델타-시그마 ADC는 일반적으로 진동 분석, 데이터 수집 및 과학 기기에 사용됩니다. 일부 애플리케이션은 전체 시스템 요구 사항에 따라 두 가지 모두를 사용할 수 있습니다. 매우 정확한 무게 측정기는 높은 해상도를 지닌 델타-시그마 ADC의 이점을 더 많이 얻는 반면, 소비자용 및 저가형 모델은 SAR 토폴로지를 사용하여 소비 전력을 최소화합니다.

마찬가지로, 데이터 통신 광학 모듈은 SAR ADC를 사용하는 경향이 있는 반면, 통신 광학 모듈은 델타-시그마 ADC를 사용하는 경우가 많습니다. 이 두 애플리케이션은 동일한 섹터, 즉 데이터 센터에 속하더라도 말입니다.

연산 증폭기(또는 아날로그 프론트 엔드)의 DC 및 AC 사양에 주의를 기울이면 ADC 성능 열화를 방지하고 오차를 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.