KOKT219 October 2026 JFE2325
3선 구성은 리드 저항으로 인해 RTD 측정에 발생하는 오차를 제거하는 일반적이고 효과적인 방법입니다. 그러나 3선 시스템에는 오차를 효과적으로 제거하기 위해 잘 정합된 전류원 한 쌍이 필요합니다. 이러한 정합 전류원을 생성하는 간단한 방법은 JFE2325와 같은 모놀리식 N-JFET 쌍을 사용하는 것입니다. JFE2325에는 초소형 0.8mm × 1mm 패키지 안의 동일한 다이에 잘 정합된 JFET 장치 2개가 포함되어 있습니다. 두 JFET는 동일한 실리콘 영역을 공유하기 때문에 매개 변수가 디스크리트 단일 JFET보다 훨씬 더 잘 정합합니다 또한 JFET에 소스 저항을 추가하면 음의 피드백이 발생하여 JFET 매개 변수의 변화로 인한 출력 전류의 변동이 줄어듭니다. 이 접근 방식은 매우 낮은 비용, 작은 솔루션 크기로 탁월한 정합 성능을 지원하는 두 개의 전류원을 제공하고 광범위한 전원 공급 장치 전압에서 작동할 수 있습니다.