KOKT221A October 2026 – November 2026 TPSM82866C , TPSM8287B30
더 작은 영역에 더 많은 전류를 투입하면 열 밀도가 높아집니다. 소형 컨버터는 효율과 열 성능이 크기 감소에 보조를 맞출 수 있을 때만 도움이 됩니다. 통합 패키지의 자기 요소를 실리콘과 함께 최적화하면 DC 및 AC 손실을 줄이는 데 도움이 되며, 패키지 자체는 다이에서 열을 분산시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
두 장점 모두 광학 모듈에서 중요합니다. DSP, 레이저 및 아날로그 회로는 이미 열 부하에 기여하고 있으며, 고정된 폼팩터는 냉각 옵션을 제한합니다. 전력계가 너무 뜨거워지면 성능을 낮추거나, 기계적 열 경로를 개선하거나, 고온에서 작동 여유를 낮추는 등의 방법을 선택할 수밖에 없습니다.
전류 정격만으로는 컨버터가 광학 모듈에서 잘 작동할지 여부를 알 수 없습니다. 설계자는 또한 실제 작동 지점에서의 효율, 온도 상승 및 SOA(안전 작동 영역)를 살펴봐야 합니다. 문제는 컨버터가 전류를 공급할 수 있는지 여부가 아니라, 모듈의 실제 열 환경 내에서 그렇게 할 수 있는지 여부입니다. 그림 3은(는) 5.0V 입력 전압을 가진 TI 30A TPSM8287B30 전원 모듈의 SOA 곡선을 보여줍니다.