KOKY042B january   2019  – april 2023

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   분배된 에너지 자원을 그리드의 핵심 부분으로 사용
  5.   그리드 균형을 유지하는 데 도움이 되는 양방향 EV 충전
  6.   그리드의 실시간 데이터 모니터링 및 제어
  7.   연결된 배터리 구동 가스 및 수도 계량기
  8.   결론
  9.   추가 리소스

연결된 배터리 구동 가스 및 수도 계량기

GUID-20230323-SS0I-GGHC-0L4Z-QGRW4XFSP73S-low.png

연결된 계량기 배포 작업은 처음에는 전기로 시작했지만 유량계 시장(가스, 물, 열) 내에서 자동 계량기 판독(AMR)과 스마트 계량기 채택도 추진력을 얻고 있습니다.

기계적 고장을 줄이고, 정확도를 높이고, 인텔리전스, 가스 및 수도 계량기의 이점을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

  • 정확도가 높고 에너지 소비가 적은 초음파 유량 측정.
  • 데이터 및 고장의 실시간 모니터링과 통신을 위한 유선 절연 및 비절연 통신.
  • 연결을 보장하거나 기존 네트워크 인프라에 연결할 수 있는 긴 범위의 무선 통신.
  • 효율성을 극대화하고 최소 10년의 배터리 수명을 제공하는 지능형 전원 관리.

전기 계량기에 전원을 공급하는 것은 분명합니다. 전력선에서 측정하기 때문에 전기 계량기가 있는 곳에 전력이 있습니다. 하지만 배터리로 구동되는 기술은 가스와 물 계량에서 표준이며, 전력 예산이 훨씬 더 저렴하기 때문에 훨씬 더 까다롭습니다. 또한 상업적인 도전도 있습니다. 많은 지역에서 전기 공급업체보다 작은 법인이 가스와 물을 처리합니다. 같은 지역에서 한 조직이 전기 계량기 네트워크를 소유하고 있지만 여러 회사가 주민에게 물을 공급하는 경우가 있을 수 있습니다.

또한 AMR 기능을 추가하고자 하는 수도 또는 가스 설비 공급자는 기존의 모든 계량기를 대체하거나 정확한 유량 측정 및 무선 전송 결과를 위한 전자 애드온 모듈을 설치할 수 있습니다. 이러한 애드온 모듈은 CC1350 SimpleLink 무선 MCU로 지원되는 유도성 센서를 통한 저전력 유량 측정 레퍼런스 설계에 나와 있는 것처럼 소비자에게 AMR 기능을 제공하는 저렴한 솔루션을 제공합니다.

가스 또는 수도 계량기 네트워크에서 스마트 계량기는 사용 데이터를 수집하여 업스트림 제어 노드에 보고하는 센서입니다. 정확한 초음파 측정은 기계적 고장을 줄이고 시스템 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다. 초음파 측정을 통해 기계 부품이 없는 솔리드 스테이트 센서 아키텍처를 사용하여 기계적 마모와 손상이 없습니다. SoC(초음파 유량 측정 시스템 온 칩)의 도입으로 이 기술로 전환하는 비용이 크게 절감되었습니다.

스마트 가스, 수도 및 전기 계량기에 대한 TI의 업계를 선도하는 통합 회로 및 레퍼런스 설계는 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 초저전력 유선 및 무선 인터페이스 장치를 통해 측정 정확도를 개선하고 배터리 수명을 연장하기 위한 설계 과제를 해결할 수 있도록 도와줍니다.

초음파 센서 수도 계량기 프론트 엔드 레퍼런스 설계는 엔지니어가 저전력 소비 및 최대 통합으로 고성능 계측기를 제공하는 통합 초음파 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)를 사용하여 초음파 수도 계량 하위 시스템을 개발하도록 지원합니다. 이 설계는 MSP430FR6047 초음파 센서 SoC를 기반으로 합니다. 이 SoC는 파형 캡처 기반 접근 방식을 통해 넓은 범위의 유량에서 높은 정확도를 지원하는 통합 초음파 센서 하위 시스템 AFE를 제공합니다. 또한 이 디바이스는 극소수의 외부 부품만을 필요로 하는 최대한의 통합을 통해 시스템 비용을 낮은 초저전력 계량을 달성하는 데 도움이 됩니다.

마찬가지로 배터리로 구동되는 스마트 유량 계량기의 배터리 및 시스템 상태 모니터링 레퍼런스 설계는 배터리 수명을 예측하는 매우 정확한 전력 측정 및 상태 예측을 제공합니다. 모니터링 하위 시스템은 또한 과전류 조건으로부터 보호하여 배터리 수명을 획기적으로 줄여줍니다.