KOKY065D October   2018  – April 2025 OPA855 , OPA857 , OPA858 , OPA859

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   자율 주행 차량의 탐지 및 이미징
  4.   LIDAR 유형
  5.   LIDAR 서브시스템
  6.   LIDAR 시스템 통합
  7.   결론
  8.   추가 리소스

LIDAR는 빛을 감지하고 범위를 가지고 있지만 ToF(비행 시간), 레이저 스캔 또는 레이저 레이더라고도 부르는 LIDAR는 물체를 감지하고 물체의 거리를 매핑하는 감지 방법입니다. 이 기술은 광학 펄스로 대상을 비추고 반사된 리턴 신호의 특성을 측정하여 작동합니다. 광학 펄스의 폭은 몇 나노초에서 몇 마이크로초까지 다양합니다.

그림 1 에서 특정 패턴으로 빛을 비추고 수신 측에서 수집된 반사를 기반으로 정보를 추출하는 LIDAR의 기본 원리를 보여줍니다. 펄스 전력, 왕복 시간, 위상 변이 및 펄스 폭은 광 신호에서 정보를 추출하는 데 사용되는 일반적인 매개 변수입니다.

 펄스 ToF 기반 LIDAR 시스템.그림 1 펄스 ToF 기반 LIDAR 시스템.

왜 빛을 선택하나요? 레이더, 초음파 센서 또는 카메라와 같은 다른 기존 기술과 LIDAR를 차별화하는 요인은 무엇인가요? LIDAR와 관련하여 과대 광고를 하게 하는 원인은 무엇인가요? 이 백서에서는 자율 주행의 중요한 센서가 될 장거리 LIDAR의 맥락에서 이러한 질문을 다룹니다. LIDAR는 자율 주행 차량 외에도 3D 항공 및 지리적 매핑, 공장의 안전 시스템, 스마트 정보 및 가스 분석 등의 애플리케이션을 보유하고 있습니다.