NESA007 May 2022 AM623 , AM625
嵌入式系統在各種應用領域中日益普及,將有助提升單一 SoC 的整合性。這種高度整合會導致更大的功耗、更高的熱系統成本、降低的性能和縮短的電池續航力。為了克服這些挑戰,應根據特定的嵌入式系統的使用情況來定義、架構和設計 SoC。由於每次應用都不同,因此為 SoC 選擇正確的運作設定將可達到最佳性能和功耗。本文介紹在 AM62x 處理器 (德州儀器的次世代 Sitara MPU 產品) 上開發的新穎功能和技術。
AM62x 處理器具有以下特色:採用 64 位元架構的高性能四核心 Cortex A53、強大的 3D 圖形引擎、用於一般用途或安全性且完全不受應用領域干擾 (FFI) 的整合式 M4F MCU 通道、用於基礎和汽車/工業安全的雙核心 M4F、用於產品資源的專屬 R5F 核心,以及低功耗管理。此產品的模組化架構所提供的性能,支援數種低功耗模式,無需犧牲關鍵系統資源,例如連接性、功率、安全保障、安全性和成本。圖 1 顯示高階 AM62x 處理器方塊圖。
圖 1-1 SitaraTM AM62x 處理器的方塊圖